Spouštěče pro DC motory

Spouštěče pro DC motory

Elektronická výkonová relé, popř. reverzační relé umožňují rychlé spínání mechanicky komutovaných stejnosměrných motorů. Naše reverzační relé bez opotřebení reverzují a brzdí DC motory až 24 V/10 A. Výstup odolný vůči zkratu, přepětí a přetížení zaručuje spolehlivé použití v zařízení. Díky internímu blokovacímu obvodu a propojení zátěže se náklady na propojení snižují na minimum.

Vaše výhody

• Spolehlivé a rychlé spínání díky elektronice, která nepodléhá opotřebení
• Snadné propojení díky integrovanému blokovacímu obvodu a propojení zátěže
• Přímý start a reverzování mechanicky komutovaných stejnosměrných motorů
• Robustní a odolné vůči nárazům a vibracím

Nové produkty

Zátěžová reverzní relé pro stejnosměrné motory na profilové liště

Spouštěče motorů – bezpečné spínání stejnosměrných motorů

Kompaktní zátěžová reverzní relé pro stejnosměrné motory

Zátěžová reverzní relé umožňují rychlé spínání a brzdění stejnosměrných motorů. Výstup chráněný proti zkratu, přepětí a přetížení zajišťuje spolehlivý provoz. Vnitřní blokovací obvod a propojení zátěže minimalizují nároky na kabeláž.

Hlavní vlastnosti

  • Spínání a reverzace stejnosměrných motorů do 24 V DC/10 A
  • Kompaktní konstrukční šířka: 12,5 mm
  • Technika připojení push-in
  • Výstup chráněný proti zkratu, přepětí a přetížení
  • Rychlé spínání bez opotřebení

Vaše výhody

  • Vysoká dostupnost systému díky bezpečnému a rychlému spínání pomocí elektroniky nepodléhající opotřebení
  • Úspora místa v rozvaděči díky úzkému provedení
  • Snadné propojení díky integrovanému blokovacímu obvodu a propojení zátěže
  • Spolehlivý provoz díky výstupu odolnému proti zkratu, přepětí a přetížení
  • Robustní provedení odolné proti nárazům a vibracím