PLC-PT-ELR W1/ 2-24DC
-
Zátěžové reverzační relé
1069556
PLC-INTERFACE jako elektronické zátěžové reverzační relé, sestávající ze svornicové základny PLC-BPT../21 s přípojkou Push-in a integrovaným spínáním, k řízení DC motorů se světelnou indikací a ochranným obvodem, výstup: 10 … 30 V DC/2 A
Detaily výrobku
| Omezení užívání | |
| Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download |
| Produktová řada | PLC-INTERFACE |
| Provozní režim | 100 % ED |
| Izolační vlastnosti: Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
| Izolace | Základní izolace |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Počet fází | 1 |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 0,4 W |
| Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
| Izolační pevnost | 50 V |
| Jmenovité rázové napětí | 0,5 kV |
| Napájení | |
| Název vstupu | Napájení přístrojů |
| Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 24 V DC |
| Rozsah řídicího napájecího napětí | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Řízení | |
| Název vstupu | řídící vstup vpravo / vlevo |
| Jmenovité ovládací napětí UC | 24 V DC |
| Oblast ovládacího napětí | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Jmenovitý ovládací proud IC | 3 mA |
| Doba sepnutí typická | 200 µs |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování |
| Přepěťová ochrana | |
| Omezení přepětí | > 33 V DC |
| Přenosová frekvence | 300 Hz |
| Přepínací doba RL/LL (doba sepnutí) | 80 ms |
| DC výstup | |
| Poznámka | Zajistěte napájecí napětí na výstupu příslušnou pojistkou. |
| Jmenovité provozní napětí Ue | 24 V DC |
| Rozsah provozního napětí | 10 V DC ... 30 V DC |
| Jmenovitý provozní proud (Výstup zátěže) | 2 A |
| Zatěžovací proud | 2 A |
| Klidový proud | 10 mA |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování; dioda na ochranu proti přepólování (Bez trvalé ochrany proti přepólování) |
| Přepěťová ochrana | |
| Omezení přepětí | > 33 V DC |
| Výstup spínání motoru | |
| Poznámka | zkratuvzdorný, odolný proti přetížení |
| Trvalý zátěžový proud | 2 A (viz křivka snížení výkonu) |
| Zkratový proud | 15 A (u brzd) |
| Ochranné spínání | Přepěťová ochrana |
| RC člen | |
| Omezení přepětí | > 33 V DC |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Délka odizolování | 10 mm |
| Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Samostatná koncovka vodiče) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1 mm² (Koncovka vodiče TWIN) | |
| Průřez vedení AWG | 26 ... 14 |
| Ukazatel stavu | LED (žlutá) |
| Ukazatel provozního napětí | LED zelená |
| Šířka | 6,5 mm |
| Výška | 80 mm |
| Hloubka | 94 mm |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Třída hořlavosti dle UL 94 | V0 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| UKCA | |
| Certifikát | Shoda UKCA |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
| Normy/předpisy | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu |
| Montážní poloha | svisle (nosná lišta vodorovně) |
| Objednací číslo | 1069556 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DK7 |
| Kód výrobku | DK7621 |
| GTIN | 4055626744865 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 54,8 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 38,9 g |
| Číslo celní sazby | 85371098 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371018 |
| ECLASS-15.0 | 27371018 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002552 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | f6555878-affe-4009-b4e4-2482f852692f |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
-
FBST 500-PLC BU - Nekonečný zásuvný můstek 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Nekonečný zásuvný můstek 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Jednoduchý zásuvný můstek 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Jednoduchý zásuvný můstek 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Jednoduchý zásuvný můstek 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Jednoduchý zásuvný můstek 2967688
-
PLC-ESK GY - Napájecí svornice 2966508
-
PLC-ATP BK - Oddělovací deska 2966841
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Koncový uzávěr 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201895
-
NS 35/15 CAP - Koncový uzávěr 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201798
-
SZF 1-0,6X3,5 - Šroubovák 1204517
Vaše výhody
Neopotřebovatelné reverzování
Výstup odolný vůči zkratu, přepětí a přetížení
Brzdění ovládáním obou vstupů
Integrované blokovací zapojení a propojení zátěže
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno