Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

CONTACTRON ELR HDC na nosné liště

Ochrana, monitorování a spínání vysokých DC zátěží

Kompaktní DC výkonový spínač CONTACTRON ELR HDC s hybridní technologií a intuitivní parametrizaci od společnosti Phoenix Contact zajišťuje udržitelný, efektivní a bezpečný provoz vysokých stejnosměrných zátěží.

Vaše výhody

  • Účinný provoz díky vysoce inovativní hybridní technologii u funkcí ochrany, monitorování a spínání v sítích stejnosměrného proudu
  • Udržitelné zvyšování účinnosti prostřednictvím rekuperace energie ve stejnosměrných sítích
  • Úspora místa v rozvaděči díky konstrukční šířce pouhých 85 mm
  • Optimální uživatelská přívětivost a flexibilita díky intuitivní parametrizaci pomocí clipx ENGINEER a snadné komunikaci přes rozhraní IO-Link
  • Zamezení proudových špiček při spínání díky integrované funkci přednabíjení

Čím je CONTACTRON ELR HDC tak výjimečný? Pro provoz průmyslové stejnosměrné sítě jsou na stejnosměrných odbočkách zapotřebí spínací přístroje, které zvládnou jejich speciální úkoly, jako je například spínání bez elektrického oblouku. V podobě spínače CONTACTRON ELR HDC nabízí společnost Phoenix Contact jeden z prvních multifunkčních stejnosměrných výkonových spínačů na trhu.

Topologie: Možná struktura průmyslové stejnosměrné sítě

Umístění ELR-HDC na stejnosměrných odbočkách v průmyslové stejnosměrné síti

DC výkonový spínač ELR HDC

Přehled hlavních vlastností a funkcí

Nabízíme vám kompaktní stejnosměrný výkonový spínač s hybridní technologií a intuitivní parametrizací. Chraňte, monitorujte a spínejte vysoké stejnosměrné zátěže se záznamem dat, síťovými funkcemi a trvalým zvýšením účinnosti díky rekuperaci energie.

  • Konstrukční šířka: 85 mm
  • Provozní proud: 10 A – 55 A
  • Komunikační rozhraní: IO-Link, DIO
  • Provozní napětí: 0 V – 810 V
  • Ochrana proti nadproudu, přepětí a podpětí
  • Intuitivní parametrizace pomocí clipx ENGINEER
  • Integrované přednabíjení pro meziobvody
  • Galvanické oddělení všech pólů pomocí relé

CONTACTRON ELR HDC: Ochrana, monitorování a spínání vysokých stejnosměrných zátěží zcela bez elektrického oblouku

Průmyslové automobilové prostředí s pracovníky údržby

Průmyslová stejnosměrná síť v automobilovém průmyslu

Stejnosměrný proud jako klíčová technologie v automobilovém průmyslu

Stejnosměrný proud je v automobilovém průmyslu považován za klíčovou technologii budoucnosti a velké německé společnosti jsou průkopníky v jeho integraci. Ochrana, monitorování a spínání sektorů DC na stávající infrastrukturu DC jsou technické výzvy, na které má společnost Phoenix Contact již odpověď.

Stejnosměrný výkonový spínač CONTACTRON ELR HDC vyvinutý právě pro tyto úkoly, monitoruje provozní proud a napětí a díky funkci přednabíjení zabraňuje proudovým špičkám při zapnutí. V případě nadproudu proběhne třístupňové vypnutí.

Stejnosměrné sítě v automatizaci budov

Použití v automatizaci budov – stejnosměrné sítě

Stejnosměrné sítě v automatizaci budov

Integrace stejnosměrného proudu do automatizace budov rovněž vyžaduje inovativní spínací a ochranná zařízení. Zásadní význam má manipulace se stejnosměrnými zátěžemi, zejména přednabíjení a spínání, jakož i monitorování napětí a proudu. Extrémně krátké doby vypnutí zvyšují provozní bezpečnost v případě poruchy. Energetická účinnost celého systému se zvyšuje snížením počtu přeměn energie (např. AC/DC). Přímé napájení stejnosměrným proudem (např. při použití fotovoltaických zařízení) rovněž snižuje energetické ztráty.

Zaměstnanci procházejí průmyslovým zařízením, k jehož provozu se používá stejnosměrný proud

Stejnosměrné sítě v průmyslu

Stejnosměrné průmyslové sítě nabývají stále většího významu na cestě k udržitelnější výrobě. Společnost Phoenix Contact se zasazuje o bezpečné používání stejnosměrné technologie a společně s dalšími podniky komplexně zkoumá inteligentní sítě založené na stejnosměrném proudu. Zjistěte, proč je stejnosměrný proud součástí průmyslového energetického systému budoucnosti a v čem spočívá jeho souvislost s udržitelností.