Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Připojení stínění v provozním prostředí Chcete se dozvědět více o stíněných konektorech a kabelech? Pak nás jednoduše kontaktujte!

Stíněné konektory a kabely

Absolutně bezpečné stínění

Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology od společnosti Phoenix Contact je inovativní koncepce stínění pro kabeláž mezi snímači a akčními členy. Velkoplošná soudržná přípojka stínění 360° je na trhu jedinečná a optimalizuje současnou konstrukci konektorů M8 a M12. Tekutý kov, který ve výrobním procesu úplně uzavře stínění kabelu, garantuje absolutně bezpečné připojení stínění, a umožní tak spolehlivý přenos dat, signálu a výkonu zajištěný vůči poruchám v továrenské automatizaci budoucnosti.

Výrobní proces Advanced Shielding Technology

Výrobní technologie s využitím postupů pre-molding a metal-molding

Koncepce stínění bez rušivých rozhraní

Advanced Shielding Technology znamená naprosto bezpečné stínění. I v nejextrémnějších podmínkách, jako je nejvyšší mechanické namáhání nebo úder blesku, chrání 360° přípojka stínění vaše vedení pro přenos dat, signálů i výkonu.

V rámci zcela nového, automatizovaného procesu výroby osazených konektorů M8 a M12 v provedení Advanced Shielding Technology se o vylepšenou kvalitu stínění postarají postupy pre-molding a metal-molding.

Předběžný obstřik základního tělesa zapouzdřeného ve vedení polyamidem zaručí u aplikací s axiální zátěží dokonalou mechanickou stabilitu. Speciálně vyvinutá pájka pro elektrické a mechanické zátěže umožňuje bezpečné a spolehlivé 360° připojení stínění.

Velkoplošné úplné spojení opleteného stínění a konektoru kromě toho zaručuje absolutně bezpečnou ochranu elektromagnetické kompatibility, optimální odvod tepla a robustnost vůči přepětím a proudovým extrémům.

Nákres: Přednosti řešení Advanced Shielding Technology

Přednosti Advanced Shielding Technology

Vaše výhody

  • Spolehlivá u vysokého mechanického zatížení, jako jsou nárazy a vibrace
  • Odolná vůči přechodnému přepětí díky procesům přepínání induktivní zátěže
  • Nízké zahřívání a bezpečný průtok proudu v případě zkratu
  • Perspektivní přenos vysokého objemu dat a neustále rostoucích přenosových rychlostí v elektromagneticky silně zatíženém prostředí
  • Robustní i v extrémních vlivech okolí, jako je úder blesku
Advanced Shielding Technology
Advanced Shielding Technology YouTube

Spolehlivě v provozním prostředí

Zabezpečte provoz svých zařízení: Nabízíme vám průchodná řešení pro připojování snímačů a akčních členů. Bez ohledu na to, zda se jedná o standardní aplikace, kabeláž v náročných odvětvích, nebo o speciální aplikace.

Stíněná kabeláž snímače / akčního členu

Stíněná kabeláž snímače / akčního členu

Stíněná kabeláž snímače / akčního členu

U zařízení obzvláště náchylných k rušení nebo u zařízení, která jsou vystyvována silným rušivým vlivům, může být potřebné, aby konstrukční skladba veškerých signálních vedení, konektorů, přístrojů a rozvaděčů obsahovala také stínění. Obzvláště náchylná jsou zde vedení mezi snímači a akčními členy, která jsou ve velkém prostorovém rozsahu rozváděna ve výrobních objektech, následkem čehož musí nevyhnutelně procházet také podél nebo okolo zdrojů rušení. Jako příklad můžeme uvést robotizovanou svařovací linku v automobilovém průmyslu. Vysoké svařovací proudy, které jsou zapínány a vypínány v krátkých intervalech, vytvářejí směs různých velmi silných rušivých vlivů. Pro zajištění bezporuchového provozu by se měly v takovém prostředí používat pouze snímače / akční členy, signální vedení a kabeláže, které jsou nezbytné pro skříně se snímači / akčními členy, v provedení zahrnujícím stínění. Právě tyto konstrukční prvky jsou totiž spojeny s řídicími jednotkami, které jsou obzvláště náchylné na rušení.

Konektory M12 s přípojkou push-lock

Konektory M12 s přípojkou push-lock

Stíněné osaditelné konektory M12

Osaditelné konektory M12 s přípojkou push-lock umožňují jednoduché osazování tuhých a předem upravených vodičů bez použití nářadí. Připojovací místa se otevírají a zavírají pomocí páčky. Uživatel tak bude mít obě ruce volné pro přivedení vodičů a montáž bude značně usnadněna. Bezpečný a spolehlivý provoz vašeho zařízení zaručí dlouhodobě stabilní připojení vedení pro vyrovnávání potenciálů a připojení stínění v provedení odolném proti vibracím.

Kompatibilně připojit, flexibilně kombinovat

Robustní konektory HEAVYCON chrání rozhraní a zaručují bezpečný přenos energie, dat a signálů i v náročných podmínkách.

Všechny vodivé povrchy a těsnění kovových pouzder zajišťují elektromagnetickou kompatibilitu. Odolávají vibracím a vysokému mechanickému zatížení a svojí těsností odpovídají stupni ochrany IP69K.

Stíněné robustní konektory

Spolehlivá ochrana od provozního prostředí až po rozvaděč pomocí průmyslových konektorů HEAVYCON

Stíněné robustní konektory

Dosud popisovaná opatření k připojování stínění pomocí připojovacích svorek stínění jsou vhodné pouze k odvádění rušení, která se „hromadí“ v trase, na níž jsou příslušná vedení položena. Rozvaděč s bodem připojení stínění se při tom nachází v oblasti s nepatrnými nebo žádnými rušivými vlivy. Mají-li však být stíněné kabely vedeny do rozvaděče nebo přístroje, který je sám vystaven silným účinkům rušení, je třeba postupovat jinak. Stíněním musí být obklopena nejen vedení, ale také kompletní rozvaděč. Stejně jako u kabelů a vedení platí i zde, že je nutné dosáhnout co nejméně prostupného a co nejvíce uzavřeného pokrytí. Výchozím bodem je kovové pouzdro nebo rozvaděč speciálně vyvinutý pro potřeby související se zajištěním elektromagnetické kompatibility. Ani kabelové průchodky a konektory samozřejmě nesmějí vytvářet nová přerušená místa v jinak uzavřeném stínícím systému. Proto byly pro stíněné kabely vyvinuty odpovídající konektory, které prostřednictvím svého pouzdra uzavřeným způsobem spojují stínění kabelu se stěnou rozvaděče nebo s přístrojem. Pro konstrukční skladbu i pro připojování konektoru to znamená vyšší náklady. Obojí se však později vyplatí v podobě bezporuchového provozu zařízení.

Stíněný robustní konektor HEAVYCON

Stíněný robustní konektor HEAVYCON

Konstrukční skladba stíněného robustního konektoru

Důležitou součástí stíněného konektoru je jeho pouzdro. Kovová pouzdra našich robustních průmyslových konektorů sestávají z vysoce kvalitního hliníkového tlakového odlitku odolného proti korozi. Díky svým vodivým povrchům a těsněním poskytují spolehlivou ochranu s ohledem na elektromagnetickou kompatibilitu. Spojení stínění kabelu s pouzdrem je realizováno prostřednictvím kabelových šroubení z poniklované mosazi. Vložky kabelových šroubení, které zajišťují elektromagnetickou kompatibilitu, se při montáži umísťují nad stíněním vodičů. Pružinové kontakty tak umožňují vytvářet bepečné spojení mezi konektorem a stíněním vodičů. V tomto konstrukčním uspořádání tvoří konektor nepřerušovaný a v celém rozsahu uzavřený přechod mezi stíněním kabelu a stíněným pouzdrem.