Kabeláž snímače / akčního členu

Kabeláž snímače / akčního členu

Připojte senzory a aktory v poli rychle a bezpečně. Dodáme vám obecná řešení pro pasivní polní kabeláž. Rozsáhlý produktový program zahrnuje rozvodné skříně, kabely, konektory ventilu, konektory s možností osazení a přístrojové konektory. Nemusíte pořizovat nákladná jednotlivá propojení – s výměnnou kabeláží snímače / akčního členu ušetříte čas a finance.

Více informací

Produktová řada

Vaše výhody

  • Jednoduše a bezpečně: 100% elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
  • Flexibilní díky kompletnímu programu ve velikostech M5 až M12
  • Zcela spolehlivé připojení stínění s pomocí technologie Advanced Shielding Technology i v extrémních okolních podmínkách
  • Úspora místa s vícepólovými konektory
  • Komfortně: Zvýšená dostupnost stroje díky rychlé a jednoduché diagnostice
Produktové novinky z oblastí technologie připojení, automatizační techniky a elektromobility

Novinky ve spojovací a automatizační technice Základ vašich průmyslových zařízení

Naše výrobky představují základ vašich průmyslových zařízení a pomáhají vám vytvářet efektivnější procesy a šetřit náklady. Přesvědčte se o našich novinkách z následujících oblastí:

  • Řadové svornice, průmyslové konektory a kabeláž snímače / akčního členu
  • Označovací systémy, nářadí a montážní materiál
  • Přepěťová ochrana a napájecí zdroje
  • Nabíjecí technika pro elektromobilitu
  • Technika rozhraní a spínací přístroje
  • Řídicí technika, V/V systémy a automatizační infrastruktura
Konektory a kabely pro signály, data a výkon

Konektory a kabely pro signály, data a výkon

Konfigurátor kabelů a vedení

Nakonfigurujte si kabelové spojení pro přenos signálů, dat a výkonu v prostředí IP6x nebo pro použití v rozvaděči. Volitelné délky a konce kabelů umožňují osazování kabelů na míru.

Různé konektory pro polní kabeláž

Různé konektory pro polní kabeláž

Polní kabeláž pro standardní použití i pro náročné aplikace

Zajistěte provoz svých zařízení: S kompletním spektrem produktů a řešení polní kabeláže pro připojení snímačů a akčních členů. Standardizovaná rozhraní zajišťují pohodlnou, rychlou a mechanicky nenáročnou instalaci. Společnost Phoenix Contact nabízí nejširší program produktů a řešení pro kabeláž snímačů / akčních členů: Od standardního použití až po prvky kabeláže pro náročné obory nebo speciální aplikace. K trvalému používání v potravinářském i železničním průmyslu, ale také v robotech a tažných řetězech. Kromě toho nabízíme vhodné zvláštní kabeláže pro výkonné aplikace a použití ve venkovním prostředí.

Všechny počty pólů a kódování v jednom standardním druhu konektoru

Všechny počty pólů a kódování v jednom standardním druhu konektoru

Jedinečná rozmanitost polní kabeláže

Všechny počty pólů a kódování v jednom standardním druhu konektoru
Konektory M8 a M12 pro polní kabeláž jsou již v průmyslu standardem. Náš produktový program pro signály, data a výkon rozšiřuje oblast použití a je pro své možnosti variant na trhu ojedinělý.

  • Vše v kompaktním provedení – od bezpečného a rychlého přenosu dat k vícepólovému přenosu signálu a inovativní výkonové kabeláži M12
  • Průchodná kabeláž snímačů / akčních členů pro všechna rozhraní od úrovně pole až po přístroj
  • Spolehlivé použití díky robustnímu provedení a kvalitním materiálům se stupněm ochrany IP65/IP67
E-paper
Přehled porfolia M5 až M12
Kulaté konektory v metrických velikostech M5 až M12 se staly v mnoha průmyslových odvětvích a aplikacích standardem. Získejte přehled o rozsáhlém produktovém programu pro přenos signálu, dat a výkonu do zařízení.
Otevřít e-paper
Připojení přístroje s kulatými konektory konstrukčních velikosti M5 až M12