Fotovoltaické konektory, Rodina výrobků: SUNCLIX, barva: černá, počet pólů: 1, průřez vodiče min.: 2,5 mm2, průřez vodiče max.: 6 mm2, jmenovité napětí: 1100 V DC, jmenovitý proud: 35 A, Typ připojení: Pružina, min. průměr kabelu: 5,5 mm, max. průměr kabelu: 8 mm, Následující výrobek od 1774674
Fotovoltaické kabely pro DC kabeláž
Odolné vůči teplotám a UV záření: S fotovoltaickými kabely řady SUNCLIX splňujete veškeré požadavky odvětví solární energie. Jednoduchá a spolehlivá kabeláž fotovoltaických modulů. Program zahrnuje vedení DC jako metrové zboží, nářadí a příslušenství pro bezpečné propojení vašeho fotovoltaického zařízení. Využijte jednopólové fotovoltaické kabely pro průřezy 2,5, 4, 6 až 10 mm² o délce 100, 500 a 1 000 metrů.
Fotovoltaické konektory, Rodina výrobků: SUNCLIX, barva: černá, počet pólů: 1, průřez vodiče min.: 2,5 mm2, průřez vodiče max.: 6 mm2, jmenovité napětí: 1100 V DC, jmenovitý proud: 35 A, Typ připojení: Pružina, min. průměr kabelu: 5,5 mm, max. průměr kabelu: 8 mm, Následující výrobek od 1774687
Konektor, Rodina výrobků: SUNCLIX, barva: černá, počet pólů: 1, průřez vodiče min.: 2,5 mm2, průřez vodiče max.: 6 mm2, jmenovité napětí: 1500 V DC, jmenovitý proud: 35 A, Typ připojení: Pružina, min. průměr kabelu: 5 mm, max. průměr kabelu: 8 mm
Konektor, Rodina výrobků: SUNCLIX, barva: černá, počet pólů: 1, průřez vodiče min.: 2,5 mm2, průřez vodiče max.: 6 mm2, jmenovité napětí: 1500 V DC, jmenovitý proud: 35 A, Typ připojení: Pružina, min. průměr kabelu: 5 mm, max. průměr kabelu: 8 mm
Přístrojový konektor zpředu stěny, Rodina výrobků: SUNCLIX, barva: černá, počet pólů: 1, průřez vodiče min.: 2,5 mm2, průřez vodiče max.: 6 mm2, jmenovité napětí: 1500 V DC, jmenovitý proud: 38 A, Typ připojení: Lisování
Nástroj pro uvolnění aretace, Rodina výrobků: SUNCLIX
Sada adaptérů pro fotovoltaiku, Rodina výrobků: SUNCLIX, provedení: Adaptér, barva: černá, jmenovitý proud: 35 A, délka kabelu: 150, Spojujte mezi sebou pouze konektory stejného typu a od stejného výrobce. Při spojení bezpodmínečně respektujte údaje o jmenovitém napětí a jmenovitém proudu. Přípustná je nejmenší společná hodnota.
Lisovací kontakt, řada: SUNCLIX, Zásuvka, stočený, jmenovitý proud: 27 A, průřez přípoje: 2,5 mm2 ... 4 mm2, AWG 14...12 , materiál kontaktu: Cu
Lisovací kontakt, řada: SUNCLIX, Trn, stočený, jmenovitý proud: 40 A, průřez přípoje: 6 mm2 ... 6 mm2, AWG 10...10 , materiál kontaktu: Cu
Lisovací kontakt, řada: SUNCLIX, Trn, stočený, jmenovitý proud: 27 A, průřez přípoje: 2,5 mm2 ... 4 mm2, AWG 14...12 , materiál kontaktu: Cu
Vaše výhody
- Rychlé a jednoduché připojení vodiče na místě díky inovativní technologii rychlého připojení
- Větší flexibilita a úspora času díky široké nabídce technologií připojení a předem osazených řešení s konektory SUNCLIX s lisovaným spojem
- Snadné propojení kabelů osazením solárních konektorů bez speciálního nářadí
- Trvale spolehlivé spojení s komponentami se schválením TÜV a UL
- Dlouhodobě stabilní kabeláž fotovoltaických zařízení s komplexními řešeními připojení