Fotovoltaické kabely

Fotovoltaické kabely pro DC kabeláž

Odolné vůči teplotám a UV záření: S fotovoltaickými kabely řady SUNCLIX splňujete veškeré požadavky odvětví solární energie. Jednoduchá a spolehlivá kabeláž fotovoltaických modulů. Program zahrnuje vedení DC jako metrové zboží, nářadí a příslušenství pro bezpečné propojení vašeho fotovoltaického zařízení. Využijte jednopólové fotovoltaické kabely pro průřezy 2,5, 4, 6 až 10 mm² o délce 100, 500 a 1 000 metrů.

Go to Product Detail Page for item 1284632
PV-C4M-S 6-16 (-) - Konektor
PV-C4M-S 6-16 (-) - Konektor
1284632

Konektor, Rodina výrobků: SUNCLIX, barva: černá, počet pólů: 1, průřez vodiče min.: 6 mm2, průřez vodiče max.: 16 mm2, jmenovité napětí: 1500 V DC, jmenovitý proud: 60 A, Typ připojení: Pružina, min. průměr kabelu: 5,5 mm, max. průměr kabelu: 10 mm

Go to Product Detail Page for item 1284634
PV-C4F-S 6-16 (+) - Konektor
PV-C4F-S 6-16 (+) - Konektor
1284634

Konektor, Rodina výrobků: SUNCLIX, barva: černá, počet pólů: 1, průřez vodiče min.: 6 mm2, průřez vodiče max.: 16 mm2, jmenovité napětí: 1500 V DC, jmenovitý proud: 60 A, Typ připojení: Pružina, min. průměr kabelu: 5,5 mm, max. průměr kabelu: 10 mm

Vaše výhody

  • Rychlé a jednoduché připojení vodiče na místě díky inovativní technologii rychlého připojení
  • Větší flexibilita a úspora času díky široké nabídce technologií připojení a předem osazených řešení s konektory SUNCLIX s lisovaným spojem
  • Snadné propojení kabelů osazením solárních konektorů bez speciálního nářadí
  • Trvale spolehlivé spojení s komponentami se schválením TÜV a UL
  • Dlouhodobě stabilní kabeláž fotovoltaických zařízení s komplexními řešeními připojení

Řešení kabeláže SUNCLIX pro fotovoltaické moduly

E-paper
Přehled produktů pro fotovoltaiku

Hledáte spolehlivou a inovativní technologii připojení pro fotovoltaické moduly, měniče nebo pro kompletní fotovoltaický systém? Potom jste na správném místě.

Otevřít e-paper
Portfolio Fotovoltaické konektory