Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

PV-C4F-S 6-16 (+) - Konektor
1284634

Konektor, Rodina výrobků: SUNCLIX, barva: černá, počet pólů: 1, průřez vodiče min.: 6 mm2, průřez vodiče max.: 16 mm2, jmenovité napětí: 1500 V DC, jmenovitý proud: 60 A, Typ připojení: Pružina, Typ kontaktu: Zásuvka, min. průměr kabelu: 5,5 mm, max. průměr kabelu: 10 mm

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Pohodlná a bezpečná technika pružinového připojení
Vysoké výnosy díky postříbřeným kontaktům
Pohodlné odjištění bez nutnosti speciálního nářadí
Jednodílný konektor DC