Fotovoltaické konektory, Rodina výrobků: SUNCLIX, barva: černá, počet pólů: 1, průřez vodiče min.: 2,5 mm2, průřez vodiče max.: 6 mm2, jmenovité napětí: 1500 V DC, jmenovitý proud: 40 A, Typ připojení: Lisování, min. průměr kabelu: 5 mm, max. průměr kabelu: 8 mm
Fotovoltaické kabely pro DC kabeláž
Odolné vůči teplotám a UV záření: S fotovoltaickými kabely řady SUNCLIX splňujete veškeré požadavky odvětví solární energie. Jednoduchá a spolehlivá kabeláž fotovoltaických modulů. Program zahrnuje vedení DC jako metrové zboží, nářadí a příslušenství pro bezpečné propojení vašeho fotovoltaického zařízení. Využijte jednopólové fotovoltaické kabely pro průřezy 2,5, 4, 6 až 10 mm² o délce 100, 500 a 1 000 metrů.
Lisovací kontakt, řada: SUNCLIX, Trn, stočený, jmenovitý proud: 27 A, průřez přípoje: 2,5 mm2 ... 4 mm2, AWG 14...12 , materiál kontaktu: Cu
Lisovací kontakt, řada: SUNCLIX, Trn, stočený, jmenovitý proud: 40 A, průřez přípoje: 6 mm2 ... 6 mm2, AWG 10...10 , materiál kontaktu: Cu
Lisovací kontakt, řada: SUNCLIX, Trn, stočený, jmenovitý proud: 40 A, materiál kontaktu: Cu
Fotovoltaické konektory, Rodina výrobků: SUNCLIX, barva: černá, počet pólů: 1, průřez vodiče min.: 2,5 mm2, průřez vodiče max.: 6 mm2, jmenovité napětí: 1500 V DC, jmenovitý proud: 40 A, Typ připojení: Lisování, min. průměr kabelu: 5 mm, max. průměr kabelu: 8 mm
Lisovací kontakt, řada: SUNCLIX, Zásuvka, stočený, jmenovitý proud: 27 A, průřez přípoje: 2,5 mm2 ... 4 mm2, AWG 14...12 , materiál kontaktu: Cu
Lisovací kontakt, řada: SUNCLIX, Zásuvka, stočený, jmenovitý proud: 40 A, materiál kontaktu: Cu
Konektor, Rodina výrobků: SUNCLIX, barva: černá, počet pólů: 1, průřez vodiče min.: 6 mm2, průřez vodiče max.: 16 mm2, jmenovité napětí: 1500 V DC, jmenovitý proud: 60 A, Typ připojení: Pružina, min. průměr kabelu: 5,5 mm, max. průměr kabelu: 10 mm
Lisovací kontakt, řada: SUNCLIX, Zásuvka, stočený, jmenovitý proud: 40 A, průřez přípoje: 6 mm2 ... 6 mm2, AWG 10...10 , materiál kontaktu: Cu
Šroubení, Rodina výrobků: SUNCLIX, Matice šroubového spojení vhodná pro tloušťky stěn přístrojů 1 mm ... 5 mm
Vaše výhody
- Rychlé a jednoduché připojení vodiče na místě díky inovativní technologii rychlého připojení
- Větší flexibilita a úspora času díky široké nabídce technologií připojení a předem osazených řešení s konektory SUNCLIX s lisovaným spojem
- Snadné propojení kabelů osazením solárních konektorů bez speciálního nářadí
- Trvale spolehlivé spojení s komponentami se schválením TÜV a UL
- Dlouhodobě stabilní kabeláž fotovoltaických zařízení s komplexními řešeními připojení