UL osvědčení
ID schválení: E477377-20230908Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
1500 V | 50 A | 14 - 10 |
Fotovoltaické konektory, Rodina výrobků: SUNCLIX, barva: černá, počet pólů: 1, průřez vodiče min.: 2,5 mm2, průřez vodiče max.: 6 mm2, jmenovité napětí: 1500 V DC, jmenovitý proud: 40 A, Typ připojení: Lisování, Typ kontaktu: Zásuvka, min. průměr kabelu: 5 mm, max. průměr kabelu: 8 mm
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
1500 V | 50 A | 14 - 10 |