PV-C3F-C-2,5-4-R3000
-
Lisovací kontakt
1050769
Lisovací kontakt, řada: SUNCLIX, Zásuvka, stočený, jmenovitý proud: 27 A, průřez přípoje: 2,5 mm2 ... 4 mm2, AWG 14...12 , materiál kontaktu: Cu
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Použití vysoce kvalitních materiálů zaručuje vysokou spolehlivost a dlouhodobou stabilitu
Maximální systémová efektivita díky spolehlivým, bezeztrátovým kontaktům SUNCLIX
Mezinárodní schválení dovolují celosvětové použití.