UL osvědčení
ID schválení: E477377-20180202| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 50 A | - 10 | ||
TÜV Rheinland
ID schválení: R60169305 0001| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 35 A | 2,5 - 6 | ||