PV-C3M-S 2,5-6 (-) - Fotovoltaické konektory
1386384

Fotovoltaické konektory, Rodina výrobků: SUNCLIX, barva: černá, počet pólů: 1, průřez vodiče min.: 2,5 mm2, průřez vodiče max.: 6 mm2, jmenovité napětí: 1100 V DC, jmenovitý proud: 35 A, Typ připojení: Pružina, Typ kontaktu: Trn, min. průměr kabelu: 5,5 mm, max. průměr kabelu: 8 mm, Následující výrobek od 1774687

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Pohodlná a bezpečná technika pružinového připojení
Vysoké výnosy díky postříbřeným kontaktům
Pohodlné odjištění bez nutnosti speciálního nářadí
Jednodílný konektor DC