Odizolační nářadí, pro vedení a vodiče 0,02 – 10 mm2, samočinně se nastavující, délka odizolování až 18 mm, schopnost řezání až 10 mm2 pružné /1,5 mm2 tuhé, nůž na odstranění izolace vyměnitelný
Nářadí na odstranění izolace
Nářadí produktové řady WIREFOX na odstranění izolace přesvědčí svou ergonomií a dobrými a přesnými výsledky. Tvrzené nože se speciální geometrií zajišťují maximální životnost. Za pomoci nářadí WIREFOX na odstranění izolace můžete odizolovat vodiče a vedení bezpečně, rychle a čistě. Příslušné nářadí nabízíme pro standardní a zvláštní izolace.
Odizolační nářadí, pro vedení a vodiče 4 – 16 mm2, samočinně se nastavující, délka odizolování až 18 mm, schopnost řezání až 10 mm2 pružné /1,5 mm2 tuhé, nůž na odstranění izolace vyměnitelný
Odizolační nářadí, pro vedení a vodiče (speciálně také pro gumové a silikonové izolace) 0,1 – 4 mm2, samočinně se nastavující, délka odizolování až 18 mm, schopnost řezání až 10 mm2 pružné /1,5 mm2 tuhé, nůž na odstranění izolace vyměnitelný
Kleště na odstraňování izolace, pro bezhalogenová vedení senzoru/aktoru (vedení SAC), s PUR a PVC izolací, od Ø 4,4 do 7 mm, libovolná délka odstranění izolace
Odizolační nářadí, odizolování vodičů od Ø 4,5 mm ‑ 40 mm, tloušťka izolace do 4,5 mm, vyklápěcí nůž pro kulaté, podélné a spirálové řezy
Náhradní nůž pro WIREFOX 4, pro vedení a vodiče (speciálně také pro gumové a silikonové izolace) 0,1 – 4 mm2
Náhradní nůž pro WIREFOX-D 40
Náhradní nůž pro WIREFOX 16, pro vedení a vodiče 4 – 16 mm2
Kleště na odstraňování izolace, pro vedení a vodiče od 6 mm2 ... 16 mm2, samočinně se nastavující, libovolná délka odstranění izolace, vhodné také pro jednožílová propojovací vedení
Odizolační nářadí, pro vedení a vodiče 0,02 – 10 mm2, samočinně se nastavující, délka odizolování až 18 mm, schopnost řezání až 10 mm2 pružné /1,5 mm2 tuhé, nůž na odstranění izolace vyměnitelný
Vaše výhody
- Univerzální použití díky jednoduše vyměnitelným nožovým kazetám
- Manipulace bez námahy zabezpečená proti sesmeknutí pomocí ergonomicky tvarovaných rukojetí
- Dlouhá životnost díky kvalitním komponentám a materiálům
- Vše od jednoho dodavatele díky rozsáhlému produktovému programu
Nástroj na odstraňování izolace WIREFOX
Přesné a spolehlivé odizolování
Pomocí nástroje k odstraňování izolace WIREFOX můžete odizolovat vodiče a vedení rychle, přesně a bezpečně. K dostání jsou odpovídající nástroje i pro zvláštní izolace.
Kleště pro odstraňování izolace s výměnnými kazetami nožů
Snadná výměna nože
Konstrukční provedení kleští k odstraňování izolace umožňuje jednoduchou výměnu nožových kazet, a tím i zpracování zvláštních izolací pomocí standardního nástroje.
Nástroj pro odstraňování izolace WIREFOX-D-CX
Vícestupňové odizolování
Nástroj pro odstraňování izolace WIREFOX-D-CX umožňuje vícestupňové odizolování datových a kulatých kabelů v jednom pracovním kroku. Díky centrálnímu jemnému nastavení odizolovacích nožů zůstává kabel chráněn před poškozením.