Odizolační nářadí pro koaxiální kabel Ø 2,5 ... 7,6 mm, 2stupňové, rozměr odsazení 12,0 mm
Nářadí na odstranění izolace
Nářadí produktové řady WIREFOX na odstranění izolace přesvědčí svou ergonomií a dobrými a přesnými výsledky. Tvrzené nože se speciální geometrií zajišťují maximální životnost. Za pomoci nářadí WIREFOX na odstranění izolace můžete odizolovat vodiče a vedení bezpečně, rychle a čistě. Příslušné nářadí nabízíme pro standardní a zvláštní izolace.
Náhradní nůž pro WIREFOX-D CX-3, rozměr odsazení 12,0 mm
Odizolační nářadí, popsané laserem podle zadání zákazníka, pro vedení a vodiče (speciálně také pro vedení odolná proti zkratu a zemnímu zkratu) 1,5 ... 6 mm2, samočinně se nastavující, délka odizolování až 18 mm, schopnost řezání až 10 mm2 pružné /1,5 mm2 tuhé, nůž na odstranění izolace vyměnitelný
Odizolační nářadí, pro běžná solární vedení 2,5, 4 a 6 mm2, s 15 mm délkovým dorazem, pro polní zástrčku SUNCLIX
Zarážka drátu, kleště pro odstranění izolace QUICK WIREFOX 6
Náhradní nůž pro WIREFOX-D CX-5, rozměry odsazení 5,5 + 5,5 mm
Náhradní nůž
Kleště na odstraňování izolace, pro odstranění izolace vodičů do 5 mm, pro odstranění izolace vodičů do 10 mm2, měrka pro naměření délky odizolování; atest VDE. Typ balení: s držákem pro prodejní stojan (backcard)
Odizolační nářadí pro koaxiální kabel Ø 2,5 ... 7,6 mm, 2stupňové, rozměr odsazení 6,8 mm
Vaše výhody
- Univerzální použití díky jednoduše vyměnitelným nožovým kazetám
- Manipulace bez námahy zabezpečená proti sesmeknutí pomocí ergonomicky tvarovaných rukojetí
- Dlouhá životnost díky kvalitním komponentám a materiálům
- Vše od jednoho dodavatele díky rozsáhlému produktovému programu
Nástroj na odstraňování izolace WIREFOX
Přesné a spolehlivé odizolování
Pomocí nástroje k odstraňování izolace WIREFOX můžete odizolovat vodiče a vedení rychle, přesně a bezpečně. K dostání jsou odpovídající nástroje i pro zvláštní izolace.
Kleště pro odstraňování izolace s výměnnými kazetami nožů
Snadná výměna nože
Konstrukční provedení kleští k odstraňování izolace umožňuje jednoduchou výměnu nožových kazet, a tím i zpracování zvláštních izolací pomocí standardního nástroje.
Nástroj pro odstraňování izolace WIREFOX-D-CX
Vícestupňové odizolování
Nástroj pro odstraňování izolace WIREFOX-D-CX umožňuje vícestupňové odizolování datových a kulatých kabelů v jednom pracovním kroku. Díky centrálnímu jemnému nastavení odizolovacích nožů zůstává kabel chráněn před poškozením.