Kleště na odstraňování izolace, pro vedení a vodiče od 6 mm2 ... 16 mm2, samočinně se nastavující, libovolná délka odstranění izolace, vhodné také pro jednožílová propojovací vedení
Nářadí na odstranění izolace
Nářadí produktové řady WIREFOX na odstranění izolace přesvědčí svou ergonomií a dobrými a přesnými výsledky. Tvrzené nože se speciální geometrií zajišťují maximální životnost. Za pomoci nářadí WIREFOX na odstranění izolace můžete odizolovat vodiče a vedení bezpečně, rychle a čistě. Příslušné nářadí nabízíme pro standardní a zvláštní izolace.
Odizolační nářadí pro vodiče a kabely od 0,08–2,5 mm průřezu žíly, délka odstranění izolace nastavitelná až do 15 mm, schopnost řezání do 6 mm2, pružné / 1,5 mm2 tuhé
Odizolační nářadí, k odizolování instalačních vedení Ø 8 - 13 mm , např. NYM 3 x 1,5 mm2 do 5 x 2,5 mm2, odizolování jednotlivých žil 0,2 mm2 - 4 mm2, s čepelí pro podélný řez a vysunovatelným nožem
Odizolační nářadí, pro vedení a vodiče 0,02 – 10 mm2, samočinně se nastavující, délka odizolování až 18 mm, schopnost řezání až 10 mm2 pružné /1,5 mm2 tuhé, nůž na odstranění izolace vyměnitelný
Odizolační nářadí, pro solární vedení od 2,5 - 6 mm2, délka odstranění izolace 8,5 mm, pro kontakty MC3, MC4 a SOLARLOK
Náhradní měřič pro WIREFOX 2,5
Náhradní nůž pro WIREFOX 10, pro vedení a vodiče 0,02 – 10 mm2
Kleště na odstraňování izolace, k odpláštění vedení pro výřezy kabelů, kabelové odbočky a připojení stínění Ø 8 mm ... 9 mm, do tloušťky izolace 1,2 mm, délka odstranění izolace od 20 mm
Odizolační nářadí, k odizolování vodičů (speciálně také optických vodičů) Ø 4 - 16 mm
Náhradní nůž
Vaše výhody
- Univerzální použití díky jednoduše vyměnitelným nožovým kazetám
- Manipulace bez námahy zabezpečená proti sesmeknutí pomocí ergonomicky tvarovaných rukojetí
- Dlouhá životnost díky kvalitním komponentám a materiálům
- Vše od jednoho dodavatele díky rozsáhlému produktovému programu
Nástroj na odstraňování izolace WIREFOX
Přesné a spolehlivé odizolování
Pomocí nástroje k odstraňování izolace WIREFOX můžete odizolovat vodiče a vedení rychle, přesně a bezpečně. K dostání jsou odpovídající nástroje i pro zvláštní izolace.
Kleště pro odstraňování izolace s výměnnými kazetami nožů
Snadná výměna nože
Konstrukční provedení kleští k odstraňování izolace umožňuje jednoduchou výměnu nožových kazet, a tím i zpracování zvláštních izolací pomocí standardního nástroje.
Nástroj pro odstraňování izolace WIREFOX-D-CX
Vícestupňové odizolování
Nástroj pro odstraňování izolace WIREFOX-D-CX umožňuje vícestupňové odizolování datových a kulatých kabelů v jednom pracovním kroku. Díky centrálnímu jemnému nastavení odizolovacích nožů zůstává kabel chráněn před poškozením.