WIREFOX-E 10 - Nářadí na odstranění izolace
1212706

Odizolační nářadí, pro vedení a vodiče 0,02 – 10 mm2, samočinně se nastavující, délka odizolování až 18 mm, schopnost řezání až 10 mm2 pružné /1,5 mm2 tuhé, nůž na odstranění izolace vyměnitelný

Detaily výrobku









Vaše výhody

Flexibilně nastavitelný doraz pro délku odizolování
Nářadí na odstranění izolace s ergonomicky zahnutými kleštěmi
Praktická, integrovaná řezačka drátu
Kleště pro odstranění izolace WIREFOX ... se vyznačují automatickým nastavovacím mechanismem pro nejrůznější izolace a průměry vodičů