Odizolační nářadí, pro vedení a vodiče 0,02 – 10 mm2, samočinně se nastavující, délka odizolování až 18 mm, schopnost řezání až 10 mm2 pružné /1,5 mm2 tuhé, nůž na odstranění izolace vyměnitelný
Kleště na odstraňování izolace
Odizolační nářadí, pro vedení a vodiče 4 – 16 mm2, samočinně se nastavující, délka odizolování až 18 mm, schopnost řezání až 10 mm2 pružné /1,5 mm2 tuhé, nůž na odstranění izolace vyměnitelný
Odizolační nářadí, pro vedení a vodiče (speciálně také pro gumové a silikonové izolace) 0,1 – 4 mm2, samočinně se nastavující, délka odizolování až 18 mm, schopnost řezání až 10 mm2 pružné /1,5 mm2 tuhé, nůž na odstranění izolace vyměnitelný
Kleště na odstraňování izolace, pro bezhalogenová vedení senzoru/aktoru (vedení SAC), s PUR a PVC izolací, od Ø 4,4 do 7 mm, libovolná délka odstranění izolace
Odizolační nářadí, odizolování vodičů od Ø 4,5 mm ‑ 40 mm, tloušťka izolace do 4,5 mm, vyklápěcí nůž pro kulaté, podélné a spirálové řezy
Odizolační nářadí, k odizolování vícežilových signálních, řídicích a skleněných vodičů Ø 2,5 - 11 mm. Tloušťka izolace do 1 mm
Odizolační nářadí, pro vedení a vodiče 0,02 – 10 mm2, samočinně se nastavující, délka odizolování až 18 mm, schopnost řezání až 10 mm2 pružné /1,5 mm2 tuhé, nůž na odstranění izolace vyměnitelný
Kleště na odstraňování izolace, pro plochá vedení AS-Interface, libovolná délka odstranění izolace
Kleště na odstraňování izolace, pro plochá vedení 0,75 až 2,5 mm2 a šířku až 15 mm, libovolné délky odizolování
Kleště na odstraňování izolace, pro vedení a vodiče od 6 mm2 ... 16 mm2, samočinně se nastavující, libovolná délka odstranění izolace, vhodné také pro jednožílová propojovací vedení