WIREFOX 4 - Nářadí na odstranění izolace
1212156

Odizolační nářadí, pro vedení a vodiče (speciálně také pro gumové a silikonové izolace) 0,1 – 4 mm2, samočinně se nastavující, délka odizolování až 18 mm, schopnost řezání až 10 mm2 pružné /1,5 mm2 tuhé, nůž na odstranění izolace vyměnitelný

Detaily výrobku









Vaše výhody

Flexibilně nastavitelný doraz pro délku odizolování
Kleště pro odstranění izolace WIREFOX ... se vyznačují automatickým nastavovacím mechanismem pro nejrůznější izolace a průměry vodičů
Praktická, integrovaná řezačka drátu