Odizolační nářadí, pro vedení a vodiče (speciálně také pro vedení odolná proti zkratu a zemnímu zkratu) 1,5 - 6 mm2, samočinně se nastavující, délka odizolování až 18 mm, schopnost řezání až 10 mm2 pružné /1,5 mm2 tuhé, nůž na odstranění izolace vyměnitelný
Nářadí na odstranění izolace
Nářadí produktové řady WIREFOX na odstranění izolace přesvědčí svou ergonomií a dobrými a přesnými výsledky. Tvrzené nože se speciální geometrií zajišťují maximální životnost. Za pomoci nářadí WIREFOX na odstranění izolace můžete odizolovat vodiče a vedení bezpečně, rychle a čistě. Příslušné nářadí nabízíme pro standardní a zvláštní izolace.
Odizolační nářadí, pro vedení a vodiče 4 – 16 mm2, samočinně se nastavující, délka odizolování až 18 mm, schopnost řezání až 10 mm2 pružné /1,5 mm2 tuhé, nůž na odstranění izolace vyměnitelný
Odizolační nářadí k odizolování vedení Ø 8 - 28 mm
Multifunkční nářadí pro odstranění izolace, k odpláštění vedení 8–13 mm, k odstranění izolace vedení 0,2–10 mm2, s plnohodnotnými bočními štípacími kleštěmi, ověřené VDE 1 000 V AC / 1 500 V DC
Náhradní doraz
Kleště na odstraňování izolace pro vedení izolovaná PVC, oblast odizolování vodiče: 0,08 až 6 mm2, štípání drátu do 6 mm2 pružného, resp. 4 mm2 tuhého
Kleště na odstraňování izolace, pro bezhalogenová vedení senzoru/aktoru (vedení SAC), s PUR a PVC izolací, Ø 3,2 mm ... 4,4 mm, libovolná délka odstranění izolace
Kleště na odstraňování izolace, pro plochá vedení AS-Interface, libovolná délka odstranění izolace
Náhradní nůž pro WIREFOX-D 11
Vaše výhody
- Univerzální použití díky jednoduše vyměnitelným nožovým kazetám
- Manipulace bez námahy zabezpečená proti sesmeknutí pomocí ergonomicky tvarovaných rukojetí
- Dlouhá životnost díky kvalitním komponentám a materiálům
- Vše od jednoho dodavatele díky rozsáhlému produktovému programu
Nástroj na odstraňování izolace WIREFOX
Přesné a spolehlivé odizolování
Pomocí nástroje k odstraňování izolace WIREFOX můžete odizolovat vodiče a vedení rychle, přesně a bezpečně. K dostání jsou odpovídající nástroje i pro zvláštní izolace.
Kleště pro odstraňování izolace s výměnnými kazetami nožů
Snadná výměna nože
Konstrukční provedení kleští k odstraňování izolace umožňuje jednoduchou výměnu nožových kazet, a tím i zpracování zvláštních izolací pomocí standardního nástroje.
Nástroj pro odstraňování izolace WIREFOX-D-CX
Vícestupňové odizolování
Nástroj pro odstraňování izolace WIREFOX-D-CX umožňuje vícestupňové odizolování datových a kulatých kabelů v jednom pracovním kroku. Díky centrálnímu jemnému nastavení odizolovacích nožů zůstává kabel chráněn před poškozením.