Nářadí na odstranění izolace
WIREFOX-D 11/SB - Náhradní nůž
WIREFOX-D 11/SB
-
Náhradní nůž
1212312
Náhradní nůž pro WIREFOX-D 11
Detaily výrobku
Expand all
Collapse all
Technické údaje
Vlastnosti výrobku
Typ produktu
Nůž
Rozměry
Šířka
10 mm
Délka
31 mm
Údaje o materiálu
Barva
černá
Obchodní data
Objednací číslo
1212312
Ks/bal.
1 Kus
Minimální objednané množství
1 Kus
Prodejní kód
BH3
Kód výrobku
BH312Y
GTIN
4046356455510
Hmotnost/kus (včetně obalu)
7,8 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
7,8 g
Číslo celní sazby
82032000
Země původu
SE
Klasifikace
ECLASS
ECLASS-13.0
21043791
ECLASS-15.0
21043791
ETIM
ETIM 10.0
EC011823
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Schválení
EAC
ID schválení: RU x-DE.xx08.B.02974
Environmental product compliance
EU RoHS
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS
Není relevantní
(žádné elektrické ani elektronické zařízení)
EU REACH SVHC
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS)
Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 %
Kompatibilní produkty
Expand all
Collapse all
Často vyhledávané
Kleště na odstraňování izolace
Kde mohu tento výrobek koupit?
Nápověda k produktu