WIREFOX-E 6SC - Nářadí na odstranění izolace
1212705

Odizolační nářadí, pro vedení a vodiče (speciálně také pro vedení odolná proti zkratu a zemnímu zkratu) 1,5 - 6 mm2, samočinně se nastavující, délka odizolování až 18 mm, schopnost řezání až 10 mm2 pružné /1,5 mm2 tuhé, nůž na odstranění izolace vyměnitelný

Detaily výrobku









Vaše výhody

Praktická, integrovaná řezačka drátu
Flexibilně nastavitelný doraz pro délku odizolování
Nářadí na odstranění izolace s ergonomicky zahnutými kleštěmi
Kleště pro odstranění izolace se vyznačují automatickým nastavovacím mechanismem pro nejrůznější
izolace a průměry vodičů.
Kleště pro odstranění izolace WIREFOX ... se vyznačují automatickým nastavovacím mechanismem pro nejrůznější izolace a průměry vodičů