Nářadí na odstranění izolace
WIREFOX 2,5/SB - Náhradní nůž
WIREFOX 2,5/SB
-
Náhradní nůž
1212369
Náhradní měřič pro WIREFOX 2,5
Detaily výrobku
Expand all
Collapse all
Technické údaje
Vlastnosti výrobku
Typ produktu
Nůž
Rozměry
Šířka
16,5 mm
Délka
38 mm
Obchodní data
Objednací číslo
1212369
Ks/bal.
1 Kus
Minimální objednané množství
1 Kus
Prodejní kód
BH3
Kód výrobku
BH312Y
GTIN
4046356456104
Hmotnost/kus (včetně obalu)
12,7 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
12,7 g
Číslo celní sazby
82032000
Země původu
GB
Klasifikace
ECLASS
ECLASS-13.0
21043791
ECLASS-15.0
21043791
ETIM
ETIM 10.0
EC011823
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Schválení
EAC
ID schválení: RU x-DE.xx08.B.02974
Environmental product compliance
EU RoHS
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS
Není relevantní
(žádné elektrické ani elektronické zařízení)
EU REACH SVHC
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS)
Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 %
EF3.1 Změna klimatu
CO2e kg
1,836 kg CO2e
Kompatibilní produkty
Expand all
Collapse all
Často vyhledávané
Kleště na odstraňování izolace
Kde mohu tento výrobek koupit?
Nápověda k produktu