Uvolňovací nástroj, pro svinuté a stočené CK- 1,6-...kontakty
Univerzální nářadí
Univerzální nářadí produktové řady UNIFOX zahrnuje nářadí pro různé aplikace: nabízíme velkou rozmanitost aplikací od univerzálního nářadí, které spojuje více funkcí, přes kleště na kabelové spony až po řezačku propojovacích kanálů.
Multifunkční kleště, 7 funkcí v jednom nástroji, s odizolovací a krimpovací plochou pro koncovky vodičů a izolovaná kulatá kabelová oka, s bočními štípacími kleštěmi, s atestem VDE
Klešťový klíč, s tlačítkem, hladká úchopová plocha, paralelně nastavitelný, pro velikost klíče do 52 mm, velikost: 255 mm
Klešťový klíč, s tlačítkem, hladká úchopová plocha, paralelně nastavitelný, pro velikost klíče do 68 mm, velikost: 305 mm
Klešťový klíč, s tlačítkem, hladká úchopová plocha, paralelně nastavitelný, pro velikost klíče do 40 mm, velikost: 185 mm
Multifunkční kleště, 6 funkcí v jednom nástroji, s odizolovací a krimpovací plochou pro koncovky vodičů, s řezačem kabelů a atestem VDE
Kombinované kleště, vroubkovaná úchopová plocha, krimpovací trn pro neizolovaná kabelová oka, s atestem VDE
Nýtovací nástroj, pro zpracování plastového rozpěrného nýtu RVT-PA 6
Špičaté kleště s ostřím, uchopovací plochy ozubené, ověřené VDE 1000 V AC/ 1500 V DC
Klíč rozvaděče, z kovu, pro všechny běžné rozvaděče
Vaše výhody
- Dlouhá životnost díky speciálně vytvrzené a zušlechtěné oblasti rukojeti a ostří
- Šetří sílu pomocí optimálního pákového převodu
- Šetří klouby a umožňuje práci bez únavy díky ergonomickému tvaru rukojeti
- Vše od jednoho dodavatele díky rozsáhlému produktovému programu
Multifunkční kleště UNIFOX-MP
Vyznačují se svou univerzálností. Multifunkční kleště jsou díky svým kombinovaným funkcím ideální pro širokou škálu využití.
Naše multifunkční kleště UNIFOX-MP jsou skutečně všestranné a kombinují šest nebo sedm funkcí v jediných kleštích. Kromě uchopování, ohýbání a stříhání drátů můžete kleště použít také k odizolování kabelů a lisování koncovek vodičů. Obě multifunkční kleště jsou vybaveny ergonomickou dvoudílnou rukojetí. Jejich hranatý hrot usnadňuje prorážení a odstraňování otřepů ze zapuštěných krabic. S kleštěmi UNIFOX-MP 6-1 můžete kabely stříhat bez námahy a bez pomačkání. Kleště UNIFOX-MP 7-1 mají zase boční štípací kleště pro stříhání jemného a středně tvrdého drátu a klavírního drátu. Kleště mají také prostor pro lisování izolovaných kulatých kabelových ok.
Klešťový klíč UNIFOX-WRENCH
Klešťový klíč kombinuje funkce kleští a klíče v jednom nářadí. Je ideální pro uchopení, držení, ohýbání a otáčení matic a šroubů.
Naše klešťové klíče UNIFOX-WRENCH jsou k dispozici ve třech různých velikostech. Díky plynulému nastavení tlačítkem lze klešťové klíče rychle přizpůsobit různým velikostem klíče. Dostupná stupnice také usnadňuje přednastavení požadované velikosti klíče. Souběžně posuvné a hladké čelisti klešťových klíčů zabraňují poškození citlivého povrchu, např. při práci s chromovanými nebo lakovanými díly. Díky pákovému poměru >10:1 mají klešťové klíče vysokou upínací sílu pro bezpečné uchopení.
Nářadí pro montáž a demontáž
Nářadí pro montáž a demontáž
Pro každý lisovací kontakt naleznete vhodný nástroj pro montáž a demontáž. Nářadí pro montáž nebo demontáž kontaktů HEAVYCON přesvědčí svou všestranností a dlouhou životností.
V případě chyb v osazení nebo změn zapojení se musí zasunutý kontakt odstranit. Používejte k tomu naše nástroje pro odjištění.
U malých průřezů používejte montážní nástroje. Pomocí nich vtisknete lisovací kontakt bezpečně do kontaktové vložky.
Integrovaná ochrana proti pádu v rukojeti je pohyblivá. Ochrana proti pádu spolehlivě chrání tvar konektoru nástrojů během přepravy nebo skladování.
Kombinované a špičaté kleště
Univerzální kleště s ochrannou izolací VDE
Pro různé použití zvolte univerzální kleště s ochrannou izolací VDE od společnosti Phoenix Contact. Využívejte kombinovaných funkcí.
Kombinované kleště
- Rovný nebo ergonomicky zahnutý tvar
- Pružinové otvírání
- Ozubené úchopové plochy
- Integrovaný oddělovací nůž
Špičaté kleště
- Úchopová špička přímá a zahnutá o 45°
- Ozubené úchopové plochy a indukčně kalené ostří
Ploché kleště, kulaté kleště a kleště na vodní čerpadla
- Ozubené úchopové plochy
- Kovaná a olejem kalená zápustka
Kleště na spony kabelů UNIFOX
Kleště na spony kabelů
Spojování vodičů a kabelů do svazků a připevňování: Kleštěmi na spony kabelů UNIFOX od společnosti Phoenix Contact zpracujete plastové i kovové spony kabelů rychle a pohodlně.
Kromě toho:
- Upínací síla je plynule nastavitelná a zobrazuje se na stupnici v uchopovací oblasti. Je-li dosaženo požadované upínací síly, přečnívající zbytek se automaticky oddělí.
- Kromě nářadí jsou k dispozici také kabelové spony v plastovém nebo kovovém provedení.