Klíč rozvaděče, z kovu, pro všechny běžné rozvaděče
Univerzální nářadí
Univerzální nářadí produktové řady UNIFOX zahrnuje nářadí pro různé aplikace: nabízíme velkou rozmanitost aplikací od univerzálního nářadí, které spojuje více funkcí, přes kleště na kabelové spony až po řezačku propojovacích kanálů.
Montážní nástroj, pro lisovací dutinkové kontakty CK 1,6... při malých průřezech vodiče
Nástroj pro odjištění, pro svinuté CK- 2,5-...kontakty
Kombinované kleště, 165 mm, zoubkovaná uchopovací plocha, atest VDE1000 V AC/ 1500 V DC
Kombinované kleště, zoubkovaná uchopovací plocha, atest VDE 1000 V AC/ 1500 V DC, velikost: 180 mm
Kulaté kleště, uchopovací plocha jemně ozubená, ověřené VDE 1000 V AC/ 1500 V DC
Uvolňovací nástroj, pro svinuté CK CK-4,0-... kontakty
Špičaté kleště, zahnutá forma, s otvírací pružinou a aretací, jemnozubá uchopovací plocha, možnost odizolování pro 1,5 mm2 a 2,5 mm2, integrovaný očkový klíč M8 - M10, ověřené VDE 1000 V AC/1500 V DC
Ploché kleště, uchopovací plocha jemně ozubená, ověřené VDE 1000 V AC/ 1500 V DC
Kleštiny vodního čerpadla, s prostrčenou zápustkou, dvojitě ozubené uchopovací plochy, dle VDE ISO 8976
Vaše výhody
- Dlouhá životnost díky speciálně vytvrzené a zušlechtěné oblasti rukojeti a ostří
- Šetří sílu pomocí optimálního pákového převodu
- Šetří klouby a umožňuje práci bez únavy díky ergonomickému tvaru rukojeti
- Vše od jednoho dodavatele díky rozsáhlému produktovému programu
Multifunkční kleště UNIFOX-MP
Vyznačují se svou univerzálností. Multifunkční kleště jsou díky svým kombinovaným funkcím ideální pro širokou škálu využití.
Naše multifunkční kleště UNIFOX-MP jsou skutečně všestranné a kombinují šest nebo sedm funkcí v jediných kleštích. Kromě uchopování, ohýbání a stříhání drátů můžete kleště použít také k odizolování kabelů a lisování koncovek vodičů. Obě multifunkční kleště jsou vybaveny ergonomickou dvoudílnou rukojetí. Jejich hranatý hrot usnadňuje prorážení a odstraňování otřepů ze zapuštěných krabic. S kleštěmi UNIFOX-MP 6-1 můžete kabely stříhat bez námahy a bez pomačkání. Kleště UNIFOX-MP 7-1 mají zase boční štípací kleště pro stříhání jemného a středně tvrdého drátu a klavírního drátu. Kleště mají také prostor pro lisování izolovaných kulatých kabelových ok.
Klešťový klíč UNIFOX-WRENCH
Klešťový klíč kombinuje funkce kleští a klíče v jednom nářadí. Je ideální pro uchopení, držení, ohýbání a otáčení matic a šroubů.
Naše klešťové klíče UNIFOX-WRENCH jsou k dispozici ve třech různých velikostech. Díky plynulému nastavení tlačítkem lze klešťové klíče rychle přizpůsobit různým velikostem klíče. Dostupná stupnice také usnadňuje přednastavení požadované velikosti klíče. Souběžně posuvné a hladké čelisti klešťových klíčů zabraňují poškození citlivého povrchu, např. při práci s chromovanými nebo lakovanými díly. Díky pákovému poměru >10:1 mají klešťové klíče vysokou upínací sílu pro bezpečné uchopení.
Nářadí pro montáž a demontáž
Nářadí pro montáž a demontáž
Pro každý lisovací kontakt naleznete vhodný nástroj pro montáž a demontáž. Nářadí pro montáž nebo demontáž kontaktů HEAVYCON přesvědčí svou všestranností a dlouhou životností.
V případě chyb v osazení nebo změn zapojení se musí zasunutý kontakt odstranit. Používejte k tomu naše nástroje pro odjištění.
U malých průřezů používejte montážní nástroje. Pomocí nich vtisknete lisovací kontakt bezpečně do kontaktové vložky.
Integrovaná ochrana proti pádu v rukojeti je pohyblivá. Ochrana proti pádu spolehlivě chrání tvar konektoru nástrojů během přepravy nebo skladování.
Kombinované a špičaté kleště
Univerzální kleště s ochrannou izolací VDE
Pro různé použití zvolte univerzální kleště s ochrannou izolací VDE od společnosti Phoenix Contact. Využívejte kombinovaných funkcí.
Kombinované kleště
- Rovný nebo ergonomicky zahnutý tvar
- Pružinové otvírání
- Ozubené úchopové plochy
- Integrovaný oddělovací nůž
Špičaté kleště
- Úchopová špička přímá a zahnutá o 45°
- Ozubené úchopové plochy a indukčně kalené ostří
Ploché kleště, kulaté kleště a kleště na vodní čerpadla
- Ozubené úchopové plochy
- Kovaná a olejem kalená zápustka
Kleště na spony kabelů UNIFOX
Kleště na spony kabelů
Spojování vodičů a kabelů do svazků a připevňování: Kleštěmi na spony kabelů UNIFOX od společnosti Phoenix Contact zpracujete plastové i kovové spony kabelů rychle a pohodlně.
Kromě toho:
- Upínací síla je plynule nastavitelná a zobrazuje se na stupnici v uchopovací oblasti. Je-li dosaženo požadované upínací síly, přečnívající zbytek se automaticky oddělí.
- Kromě nářadí jsou k dispozici také kabelové spony v plastovém nebo kovovém provedení.