UNIFOX-C VDE - Kombinované kleště
1212202

Kombinované kleště, zoubkovaná uchopovací plocha, atest VDE 1000 V AC/ 1500 V DC, velikost: 180 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Ergonomický tvar držadla pro práci bez námahy
Výhodné poměry převodu pro dobrý výkon držení a řezání
Citelně malá vynaložená síla pro uživatele
Speciální nástrojová ocel pro trvalé použití
Vroubkovaná úchopová plocha a ostrý břit
Ergonomicky tvarované dvousložkové rukojeti pro neunavující práci bez rizika vysmeknutí
Testováno VDE