Pouzdro na nástroje, nevybavené, popisovací pole o velikosti vizitky potištěné podle přání zákazníka
Sady nářadí
Se sadou nářadí máte správné nářadí pro různé práce vždy po ruce. Tak budete mít o svém nářadí přehled a můžete je pohodlně používat. Sestavte si individuální sadu nářadí: vyberte si tašku a vybavte ji nářadím podle své volby.
Brašna na nářadí, osazená: štípač kabelů, boční štípací kleště, kleště pro odstranění izolace, odizolační nářadí NYM, nástroj pro odpláštění, lisovací kleště, lisovací zápustka pro koncovky vodiče, kombinované kleště, špičaté kleště a kleštiny vodního čerpadla, VDE šroubovák, drážkový: 0,4x2,5/0,5x3,0/1,0x4,0/1,0x6,5 křížový: PHO/PH1/PH2, zkoušečka napětí, klíč rozváděče, nůž, měřicí pásmo
Pouzdro na nástroje, vybavené: lisovacími kleštěmi, zápustkami pro spojky MC3, MC4 a SOLARLOK, odizolačním nářadím pro obvyklá solární vedení, odizolačním nářadím pro SUNCLIX, řezačem kabelů VDE, šroubovákem VDE: PH1, PH2, drážka 0,6 x 3,5 a 0,8 x 4,0.
Taška s nástroji na pásek, nevybavená, popisovací pole o velikosti vizitky potištěné podle přání zákazníka
Skříňka na materiál, kovová, osazená koncovkami vodiče podle DIN 46228-4: 1990-09, po 500 ks. AI 0,25-6 YE, AI 0,34-6 TQ, AI 0,5-8 WH, AI 0,75-8 GY, AI 1-8 RD, AI 1,5-8 BK, 300 ks AI 2,5-8 BU, 200 ks AI 4-10 GY, 100 ks AI 6-12 YE, CRIMPFOX DUO 10, QUICK WIREFOX 6
Brašna na nářadí, s přihrádkou na laptop a dokumenty, osazená: štípačem kabelů, bočními štípacími kleštěmi, kleštěmi na odstranění izolace, odizolačním nářadím, sadou nástrojů pro lisování konektorů, kombinované kleště, špičaté kleště a kleštiny vodního čerpadla, šroubovák VDE drážka:0,4 x 2,5/0,5 x 3,0/1,0 x 4,0/1,0 x 6,5, kříž: PHO/PH1/PH2, klíč rozvaděče, zkoušečka napětí, box na koncovky vodičů, nůž, měřicí pásmo, brašna na nářadí
Brašna na nástroje, nevybavená
Pouzdro na nástroje, prázdné
Svinovací brašna na nástroje, prázdné
Brašna na nástroje, s přihrádkou na laptop a dokumenty, nevybavená
Vaše výhody
- Přehledné ukládání díky různým tvarům brašen
- Dlouhá životnost díky kvalitním materiálům
- Vše od jednoho dodavatele díky rozsáhlému produktovému programu
Sada nářadí jako brašna na opasek
Sada nářadí – ideální společník
Zejména při práci na místě musí být správné nářadí vždy přehledně umístěné a v dosahu. Společnost Phoenix Contact nabízí sady nářadí v robustních a odolných brašnách v různém provedení:
- Svinovací brašna
- Brašna s popruhem a přihrádkou na laptop a dokumenty
- Opasková brašna
- Kufr
Brašny a kufry jsou vybaveny nářadím pro různé práce:
- Řezání
- Odizolování
- Lisování
- Zkoušení a měření
- Šroubování
Individuálně sestavené sady nářadí CUS
Individuální sady nářadí
Sestavte si vlastní sadu nářadí CUS podle svých individuálních požadavků:
- K dispozici máte šest různých přihrádek vhodných pro typické možnosti použití.
- Jednoduše zvolte požadovanou tašku v seznamu produktů a přiřaďte nářadí v části „Konfigurace“.