Sada nářadí

Sady nářadí

Se sadou nářadí máte správné nářadí pro různé práce vždy po ruce. Tak budete mít o svém nářadí přehled a můžete je pohodlně používat. Sestavte si individuální sadu nářadí: vyberte si tašku a vybavte ji nářadím podle své volby.

Go to Product Detail Page for item 1200100
TOOL-WRAP-2 - Sada nářadí
TOOL-WRAP-2 - Sada nářadí
1200100

Zavinovací taška na nástroje, osazená: oddělovačem kabelů, nástroji pro odstranění pláště pro standardní vodiče 0,08 mm2 ... 16 mm2, nástrojem pro odstranění pláště do Ø 40 mm, kleštěmi na odstranění koncovky vodiče CRIMFOX CENTRUS 6H pro vodiče 0,14 mm2 ... 6 mm2, VDE šroubovákem, úzké provedení, drážka: 0,6x3,5 /0,8x4,0 /1,0x5,5, kříž: PH1/PH2/PZ1/PZ2

Go to Product Detail Page for item 1212506
TOOL-BELTPOUCH - Sada nářadí
TOOL-BELTPOUCH - Sada nářadí
1212506

Brašna s popruhem na nářadí, osazená: štípačem kabelů, bočními štípacími kleštěmi, odizolačním nářadím, kombinovanými kleštěmi, klíčem rozvaděče, šroubovákem drážka: 0,5x3,0/1,0x4,0/1,0x5,5 kříž: PH1/PH2, zkoušečkou napětí, nožem, měřicím pásmem

Go to Product Detail Page for item 1212505
TOOL-WRAP - Sada nářadí
TOOL-WRAP - Sada nářadí
1212505

Svinovací brašna na nářadí, osazená: štípačem kabelů, bočními štípacími kleštěmi, kombinovanými a špičatými kleštěmi
Šroubovák VDE drážka: 0,4x2,5/0,5x3,0/1,0x4,0/1,0x5,5 kříž: PHO/PH1/PH2
Zkoušečka napětí

Vaše výhody

  • Přehledné ukládání díky různým tvarům brašen
  • Dlouhá životnost díky kvalitním materiálům
  • Vše od jednoho dodavatele díky rozsáhlému produktovému programu
Sada nářadí na opasku

Sada nářadí jako brašna na opasek

Sada nářadí – ideální společník

Zejména při práci na místě musí být správné nářadí vždy přehledně umístěné a v dosahu. Společnost Phoenix Contact nabízí sady nářadí v robustních a odolných brašnách v různém provedení:

  • Svinovací brašna
  • Brašna s popruhem a přihrádkou na laptop a dokumenty
  • Opasková brašna
  • Kufr

Brašny a kufry jsou vybaveny nářadím pro různé práce:

  • Řezání
  • Odizolování
  • Lisování
  • Zkoušení a měření
  • Šroubování
Individuálně sestavené sady nářadí CUS

Individuálně sestavené sady nářadí CUS

Individuální sady nářadí

Sestavte si vlastní sadu nářadí CUS podle svých individuálních požadavků:

  • K dispozici máte šest různých přihrádek vhodných pro typické možnosti použití.
  • Jednoduše zvolte požadovanou tašku v seznamu produktů a přiřaďte nářadí v části „Konfigurace“.