TOOL-WRAP-2 - Sada nářadí
1200100

Zavinovací taška na nástroje, osazená: oddělovačem kabelů, nástroji pro odstranění pláště pro standardní vodiče 0,08 mm2 ... 16 mm2, nástrojem pro odstranění pláště do Ø 40 mm, kleštěmi na odstranění koncovky vodiče CRIMPFOX CENTRUS 6H pro vodiče 0,14 mm2 ... 6 mm2, VDE šroubovákem, úzké provedení, drážka: 0,6x3,5 /0,8x4,0 /1,0x5,5, kříž: PH1/PH2/PZ1/PZ2

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Univerzální sady nástrojů, s řezným, odizolovacím, lisovacím a testovacím nástrojem z programu nástrojů TOOL fox
Robustní a pevné brašny na nářadí