MACX MCR měřicí převodník napětí, pro stejnosměrné napětí 0... (+/-) 20 V DC až 0.. .(+/-) 660 V DC, výstupní signál (+/-) 10 V/ (+/-)20 mA
Měřicí převodník napětí AC a měřicí převodník napětí DC
Měřicí převodníky střídavého a stejnosměrného napětí k převádění napětí až do 550 V AC nebo 1500 V DC na standardní analogové signály.
Měřicí převodník napětí MACX MCR, pro střídavé napětí od 0 V ... 20 V AC do 0 ... 660 V AC, výstupní signál: 0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA
MACX MCR měřicí převodník napětí, pro stejnosměrné napětí 0... (+/-) 20 V DC až 0.. .(+/-) 660 V DC, výstupní signál (+/-) 10 V/ (+/-)20 mA
Měřicí převodník napětí MACX MCR, pro střídavé napětí od 0 V ... 20 V AC do 0 ... 660 V AC, výstupní signál: 0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA
Měřicí modul SCK pro dohled fotovoltaických zařízení, 1 x měření napětí do 1500 V DC, 1 x analogový vstup (2...10 V)
Komunikační modul SCK, pro pořizování záznamů z až 8 x měřicích modulů SCK, výstup RS-485 Modbus/RTU
Vaše výhody
- Přesné zobrazování výsledku měření prostřednictvím devíti volně nastavitelných měřicích rozsahů napětí
- Vysoká provozní bezpečnost a bezpečný přenos signálu díky 3cestnému galvanickému oddělení
- Jednoduchá kompenzace chyb snímače nebo odchylek měření vyrovnáním Zero/Span
- Měření vysokých napětí až do 1 500 V DC pomocí našich měřicích převodníků napětí z produktové řady SOLARCHECK
Měřicí převodník střídavého a stejnosměrného napětí řady MACX MCR
Měřicí převodníky napětí MACX MCR zachycují stejnosměrná a střídavá napětí a převádí je na analogové normované signály. Měřicí převodník MACX MCR-VDC zachycuje stejnosměrná napětí od 0 do ±660 V DC. Měřicí převodník napětí MACX MCR-VAC zachycuje střídavá napětí od 0 do 660 V AC. Osm jemně odstupňovaných rozsahů měření napětí poskytuje optimální přesnost měření. 3cestné galvanické oddělení zaručuje vysokou provozní bezpečnost
Měřicí převodník napětí pro stejnosměrná napětí do 1 500 V DC
S modulem měření napětí z produktové řady SOLARCHECK lze měřit stejnosměrná napětí do 1 500 V a převádět je na analogový signál 2–10 V DC. Modul je vhodný pro měření v uzemněných, ale i izolovaných fotovoltaických systémech. Modul pro měření napětí můžete flexibilně využít jako jednoduchý analogový přístroj i mimo dohledový systém ve všech ostatních stejnosměrných aplikacích.