Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Systémový integrátor techniky budov před rozvaděčem

Systémová integrace Společně to jde lépe: inteligentní rámec BIoT a komplexní automatizace

O inteligentní správě budov se mluví všude. A při realizaci se často dělá druhý krok před tím prvním. Klíčem k efektivnímu provozu budov je systémová integrace. Šetřit a perspektivně automatizovat energii lze pouze tam, kde spolu všechny specializace trvale komunikují. Náš rámec Emalytics založený na BIoT vám přesně toto umožňuje: inteligentní propojení všech systémů, zařízení a komponent technického vybavení budov do sítě.

Systémový integrátor techniky budov před obrazovkou

Účinné propojení všech specializací technického vybavení budov do sítě

Efektivní realizace projektu Plynulá integrace všech specializací – bez ohledu na to, zda jde o novostavby nebo stávající budovy

Různé protokoly a brány – velmi dobře známe vaši problematiku. Proto jsme vyvinuli inteligentní rámec BIoT-Framework, který nejenže převádí data všech specializací do jednotného formátu, ale poskytuje také ideální platformu, která umožňuje efektivnější automatizaci. Tímto způsobem znatelně zjednodušujeme inženýrství tady a teď.

Přehled vašich výhod Snížení nákladů, zisk procesní bezpečnosti

  • Integrace, inženýring, vizualizace, reportování a analýza
    Jednoduše, srozumitelně a přehledně spojeno do jednoho nástroje

  • Bezproblémové připojení všech běžných protokolů technického vybavení budov
    Od elektřiny, topení a ventilace až po klimatizaci (technologie HLK)

  • Efektivní integrace, ať už do novostaveb nebo do stávajících budov
    S Emalytics – modulárně škálovatelným rámcem BIoT

  • Zohlednění nejvyšších bezpečnostních standardů informační techniky,
    Maximální dostupnost systému s robustními a bezporuchovými sítěmi

  • Rychlá a snadná instalace aktualizací za provozu
    Vzdáleně ovládaný upgrade (patch) nebo aktualizace firmwaru a softwaru

Inteligentní, digitální, perspektivní
Správa budov pomocí Emalytics

Aby mohla být budova více než jen souhrn specializací, zařízení a systémů, vyžaduje komplexní pohled a inteligentní propojení do sítě. Nabízíme vám obojí spojené do jedné centrální platformy: našeho inteligentního rámce BIoT-Framework Emalytics.

Více informací o Emalytics
Řídicí jednotka pro automatizaci budov a systém řízení budov

Rovnou si nastupte

V naší sérii videí »Emalytics Hacks« se ponoříme do technického světa platformy. Přímo od našich vývojářů se dozvíte, jak to vypadá, když pomocí Emalytics jednoduše provádíte inženýring svých projektů a vytváříte řídicí panely podle svých představ.

Snadné přizpůsobení funkcí budovy při provozu

Zjistěte, jak můžete snadno a rychle vytvářet aplikace a prostřednictvím komunikačního propojení do sítě začleňovat do optimalizace provozu budov informace všech specializací technického vybavení budov, jako je fasáda, oblasti technologie napájení (vytápěcí, ventilační a klimatizační technika a elektrotechnika atd.). Zatímco v klasické automatizaci budov je přizpůsobení funkcí přesahujících specifikace z důvodu velkého počtu bran velmi nákladné, s Emalytics Automation se soustředíte na plynulou komunikaci. Profitujte z techniky budov inteligentně propojené do sítě.

Realizace změn v automatizaci budov souběžně a v reálném čase

Také stojíte před problémem provést inženýring budovy s více osobami současně a realizovat různé specializace a funkce technického vybavení budov? Pomocí funkce Live-Engineering můžete s několika kolegy snadno realizovat aplikace, které lze okamžitě spustit. Zjistěte, jak můžete snížit náklady a získat procesní bezpečnost.

Vizualizace v budově jednoduše realizujte pomocí webu

Prostřednictvím vizualizační platformy Emalytics View na bázi prohlížeče vám nabízíme rozsáhlou paletu nástrojů k vytvoření vaší individuální vizualizace budovy. Zjistěte, jak lze snadno vytvořit individuální obrazovky ke zobrazování a vyhodnocování a také správu alarmu a signalizace. Vytvářejte své vlastní KPI využíváním dostupných dat z profesí a decentralizovaných nemovitostí.

Vše od jednoho výrobce – pro vaši inteligentní budovu

Chcete mít inteligentní budovu? V tom případě potřebujete partnera s komplexním přístupem – od úrovně pole přes komunikaci až po celkovou správu. Jednou navrženo, vždy aktuální. S více než 60 000 produkty vám přesně toto nabízíme – jednoduše nás kontaktujte.