Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Připojení přístrojů pro automatizaci budov Building Intelligence mění způsob připojení přístrojů: V inteligentních budovách jsou různé aplikace propojeny decentralizovaně. Dále jsou zapotřebí standardizovaná připojení přístroje, aby jednotlivé systémy budovy a jejich aplikace mohly vzájemně snadno a rychle komunikovat. S Řešeními od společnosti Phoenix Contact si udržíte konkurenceschopnost v oblasti automatizace budov.

Inteligentní připojení přístrojů pro automatizaci budov

Vaše výhody

  • Inteligentní síťové propojení: Komunikace přístrojů díky vhodným připojením pro protokoly založené na IP jako BACnet IP, Modbus/TCP, REST a MQTT
  • Rozsáhlé portfolio produktů: Pouzdra elektroniky a různé technologie připojení pro přístroje v automatizaci budov
  • Nad rámec standardu: Individuální provedení pro inteligentní přístroje technického vybavení budov
  • Vynikající servis: Kompetentní poradenství a podpora při návrhu pro rychlá řešení spojení
Whitepaper SPE v oblasti automatizaci budov

Whitepaper SPE v oblasti automatizaci budov

Moderní komunikační infrastruktura orientovaná na budoucnost: řešením je Single Pair Ethernet. Tato technologie se používá také v oblasti automatizace budov a umožňuje efektivní využití datových vedení. V našem dokumentu Whitepaper se dozvíte, jak lze stávající infrastruktury znovu využít pro technologii Single Pair Ethernet.

Moderní budova zvenčí

Digitální 3D prohlídka k našim řešením připojení v automatizaci budov

Projděte se s námi plně automatizovanou budovou. Ve 3D prohlídce se dozvíte, jak se dají nejlépe využít řešení připojení a pouzdra.

BEZPLATNÉ VZORKY
Vyzkoušejte si připojení přístrojů pro automatizaci budov

Chcete si vyzkoušet techniku připojení přístrojů pro inteligentní budovy? Vyberte si různé vzorky a hned si objednejte svůj vlastní balíček. Získáte kompetentní poradenství ohledně cíleného použití ve vašem projektu. Upozorňujeme, že tyto vysoce kvalitní vzorky zasíláme pouze kontaktním osobám společností.

Objednat bezplatné vzorky
Pohled dovnitř automatizované budovy
Připojení přístrojů v topné, ventilační a klimatizační technice (HLK)

Technika připojení přístrojů pro topná, ventilační a klimatizační zařízení

Rostoucí požadavky na energetickou efektivitu vyžadují náročná řešení v oblasti regulace, řízení a vybavení topných, ventilačních a klimatizačních zařízení. Jako součást technického vybavení budov mají tato zařízení významný vliv na funkčnost, ekonomičnost i pohodlí budov. Připojení desek plošných spojů a pouzdra elektroniky od společnosti Phoenix Contact zaručují bezpečný přenos signálů, dat a výkonu a spolehlivou automatizaci procesu.

Technika připojení přístrojů pro monitorovací a bezpečnostní techniku

Technika připojení přístrojů pro monitorovací a bezpečnostní techniku

Trvale bezpečný provoz budov zajistíte jen s monitorovací a bezpečnostní technikou se snadnou instalací a údržbou. Svornice a konektory desek plošných spojů, datové konektory a pouzdra elektroniky od společnosti Phoenix Contact nabízejí nejrůznější řešení pro zabezpečené aplikace v technologii budov. Patří sem např. aplikace pro kamerové a monitorovací systémy nebo bezpečnostní systémy proti vloupání a požáru.

Inteligentní budovy potřebují i inteligentní technologii připojení. U všech síťových připojení se totiž řeší, jak to udělat, aby tato technologie nezaměstnávala technika a provozovatele až příliš. Zvolte inteligentní řešení od společnosti Phoenix Contact.

Michael Radau, Application Manager Building-IoT Devices
Michael Radau, Application Manager – Building-IoT Devices ve společnosti Phoenix Contact
Brožura
Inteligentní připojení přístrojů v automatizaci budov

Informujte se o všech produktech techniky připojení přístrojů pro technické vybavení budov. Získejte přehled o inteligentním připojení přístrojů v automatizaci budov a projděte si celé vydání.

Stáhnout brožuru
Pracovník provádějící elektroinstalaci u rozvaděče