Přístrojová připojovací technika pro vytápění, ventilace a klimatizace Chytré přístrojové přípojky usnadňují práci všem – od montážního technika až po provozovatele.

Suterén inteligentní budovy s topnou, ventilační a klimatizační technikou
Moderní budova zvenčí

Digitální 3D prohlídka k našim řešením připojení v automatizaci budov

Projděte se s námi plně automatizovanou budovou. Ve 3D prohlídce se dozvíte, jak se dají nejlépe využít řešení připojení a pouzdra.

Vaše výhody

  • Inteligentní síťové propojení: Komunikace přístrojů díky vhodným připojením pro protokoly založené na IP jako BACnet IP, Modbus/TCP, REST a MQTT
  • Rozsáhlé portfolio produktů: Pouzdra elektroniky a různé technologie připojení pro přístroje v automatizaci budov
  • Nad rámec standardu: Individuální provedení pro inteligentní přístroje technického vybavení budov
  • Vynikající servis: Kompetentní poradenství a podpora při návrhu pro rychlá řešení spojení
Systém topné, ventilační a klimatizační techniky v suterénu budovy

Jednoduché řešení síťového propojení topné, ventilační a klimatizační techniky Vždy stabilní spojení – od polního přístroje až po systém řízení budovy

Rostoucí požadavky na energetickou efektivitu vyžadují náročná řešení v oblasti regulace, řízení a vybavení topných, ventilačních a klimatizačních zařízení. Jako součást technického vybavení budov mají tato zařízení významný vliv na funkčnost, ekonomičnost i pohodlí budov. Připojení desek plošných spojů a pouzdra elektroniky od společnosti Phoenix Contact zaručují bezpečný přenos signálů, dat a výkonu a spolehlivou automatizaci procesu.

Kromě aspektu stále silnějšího síťového propojení zařízení je důležité, aby technika nepřetěžovala instalatéry ani provozovatele. Proto lze již při instalaci předejít chybám a v průběhu provozní životnosti zajistit provozovateli jednoduchou údržbu.

Možnosti připojení topné, ventilační a klimatizační techniky


Připojení servopohonu

Kompaktní připojení desky plošných spojů pro servopohony

Připojení servopohonů Řešení při omezených prostorových možnostech

Kompaktní provedení svorky desek plošných spojů COMBICON se hodí především pro omezený prostor pro připojení servopohonů s vyššími stupni ochrany. Přehled výhod kompaktních připojení desky plošných spojů portfolia COMBICON řady SPTA-THR 1,5:

  • Rychlé připojení bez nářadí pomocí technologie push-in
  • Intuitivní obsluha díky různobarevným ovládacím tlačítkům
  • Šikmá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
Aplikace s přípojkou snímače kanálu

Dvoudílné konektory desek plošných spojů s technologií připojení push-in pro kabelové senzory

Přípojky snímače kanálu Řešení pro obtížně přístupné přístroje

Konektory desek plošných spojů COMBICON řady PTS 1,5/..-PH-5,0 jsou ideálním řešením pro obtížně přístupné aplikace. Přehled výhod konektorů desek plošných spojů s přípojkou push-in:

  • Rychlé připojení bez nářadí pomocí technologie push-in
  • Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobou stálost kontaktu
  • Maximální svorkový prostor při malé výšce konstrukčního dílu
Konektory desek plošných spojů s přípojkou push-in pro zařízení k ovládání místnosti

Konektory desek plošných spojů s přípojkou push-in pro zařízení k ovládání místnosti

Přípojky pro zařízení k sovládání místnosti Řešení pro dvoudílná pouzdra

Konektory desek plošných spojů COMBICON řady PTS 1,5/..-PH-5,0 CLIP s přípojkou push-in nabízí ideální řešení pro dvoudílná pouzdra elektroniky. Přehled výhod:

  • Ideální pro dvoudílná pouzdra elektroniky
  • Rychlé připojení bez nářadí pomocí technologie push-in
  • Maximální svorkový prostor při malé výšce konstrukčního dílu
Svorky desek plošných spojů pro připojení pohonu žaluzií

Svorky desek plošných spojů pro připojení pohonu žaluzií

Přípojky pro pohony žaluzií Řešení pro delší životnost

Svorky desek plošných spojů COMBICON řady SPT(A)-THR 1,5 umožňují díky vynikající kvalitě ideální řešení pro delší životnost v pohonech žaluzií. Vedle prostorově úsporné přípojky push-in mají ještě další výhody:

  • Intuitivní obsluha díky různobarevným ovládacím tlačítkům
  • Šikmá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
  • Vytvořené pro integraci do pájecích procesů technologie povrchové montáže
Board-to-board konektory pro hlásiče přítomnosti

Board-to-board konektory pro hlásiče přítomnosti

Připojení pro hlásiče přítomnosti Více komfortu na omezeném prostoru

Robustní board-to-board konektory řady FINEPITCH nabízí inteligentní řešení pro větší pohodlí u zařízení, která mají velmi omezený prostor v oblasti připojení. Přehled výhod:

  • Téměř neomezená volnost díky nejrůznějším roztečím, počtům pólů a provedením
  • Polohovací kolíky na spodní straně zajišťují spolehlivá mechanická a elektrická připojení
  • Spojovatelnost, balení v pásu nebo v zásobníku a Pick and Place Pad umožňují automatizované procesy reflow

Ideální pro celou řadu instalací primárních zařízení Náš sortiment produktů nabízí řešení pro nejrůznější aplikace. Jedná se například o:

Průtokoměry
Rozhraní HMI
Motory a pohony
Single Pair Ethernet
Řídicí jednotky
Automatizační komponenty
Instalační konektory
BEZPLATNÉ VZORKY
Vyzkoušejte si připojení přístrojů pro automatizaci budov

Chcete si vyzkoušet techniku připojení přístrojů pro inteligentní budovy? Vyberte si různé vzorky a hned si objednejte svůj vlastní balíček. Získáte kompetentní poradenství ohledně cíleného použití ve vašem projektu. Upozorňujeme, že tyto vysoce kvalitní vzorky zasíláme pouze kontaktním osobám společností.

Objednat bezplatné vzorky
Pohled dovnitř automatizované budovy

Reference


Řadič pro automatizaci místností

Pouzdra elektroniky pro automatizaci budov

Pouzdra s čelním připojením pro inteligentní budovy: společnost Neuberger Gebäudeautomation GmbH zvolila v systému automatizace místností Open.Room pouzdro elektroniky ME-IO. Ve spolupráci s Phoenix Contact přizpůsobila firma Neuberger pouzdro svým speciálním požadavkům.

Pouzdro elektroniky pro přístroj pro záznam teploty a energie (řadič energie)

Modulární koncepce pouzdra s konektorem sběrnice na nosnou lištu

Funkční obal přístroje pro záznam teploty a energií: pro svůj řadič energie používá společnost Scheidl GmbH pouzdro elektroniky BC od společnosti Phoenix Contact. Klíčem ke koncepci přístroje byl 16pólový konektor sběrnice na nosnou lištu.