Modulární koncepce pouzdra s konektorem sběrnice na nosnou lištu Modulární pouzdra elektroniky řady BC využijete v perspektivních projektech v oblasti automatizace budov. Společnost Scheidl GmbH využívá systém pouzder BC pro svůj regulátor energie.

Pouzdro BC pro regulátor energie

Profil zákazníka Scheidl GmbH

Společnost Scheidl GmbH, mladá firma z Norimberku, se specializovala na novou měřicí, řídicí a regulační techniku v konstrukci ohřívacích zařízení s důrazem na obnovitelné zdroje a energetickou efektivitu. Regulátor energie existuje také jako samostatný produkt jako měřicí datalogger – pro monitorování zařízení na základe záznamu teploty, stavu a počitadla.

Achim Scheidl a Arno Friedrich

Achim Scheidl a Arno Friedrich využívají pro svá řešení pouzdra od společnosti Phoenix Contact.

Výzva

„S měřicím dataloggerem – záznamníkem teploty a energie – jsou funkce komplexních topných systémů transparentní,“ konstatuje jednatel společnosti Achim Scheidl. „Dosud často nehrály detailní měřené hodnoty žádnou roli, systémy byly jednoduché a náklady na energii nebyly relevantní.“ Nové topné systémy, především pro využití regenerativních energií, jsou komplexnější. Scheidl pokračuje: „Zařízení se dá skutečně pochopit jen tehdy, pokud se elektrické a tepelné údaje vyhodnocují po delší časové období.“

Než dosáhl regulátor energie svého dnešního funkčního rozsahu, bylo zapotřebí mnoho vývojové práce. „U naší první generace jsme nevěnovali pozornost pouzdru, ale pouze funkcím,“ vzpomíná Scheidl. „Měli jsme takový mišmaš dílů v různých pouzdrech, které byly spojené kabely.“ Když potom nastal čas na nový design, hledal Scheidl vhodný systém pouzder pro všechny přístrojové komponenty.

Základní modul regulátoru energie

Základním modulem regulátoru energie je pouzdro BC 107 od společnosti Phoenix Contact

Řešení

„S pouzdrem elektroniky BC od společnosti Phoenix Contact jsme našli flexibilní systém pro základní a rozšiřující moduly, který se přizpůsobí našim požadavkům na uspořádání“, říká Scheidl. Šířky pouzder od 17,8 do 161,6 mm umožňují jednoduchou konstrukci různých modulů s jednotným designem pouzder.

Velkoryse vytvořená osazovací plocha desky plošných spojů zjednodušuje projektování v procesu návrhu a vývoje. Uvnitř se nacházejí vedení desky plošných spojů ve všech třech prostorových směrech. Tato vedení zajišťují funkčně uspořádanou vestavbu elektroniky, kde je možné desky plošných spojů zasunout v různých pozicích paralelně nebo pravoúhle k nosné liště.

„16pólový konektor sběrnice je klíčem k naší koncepci přístrojů,“ vysvětluje Scheidl. „Data a energii můžeme pohodlně přenášet sériově nebo paralelně. Náklady na propojení zůstávají nízké.“

S pouzdrem elektroniky BC od společnosti Phoenix Contact jsme našli flexibilní systém pro základní a rozšiřující moduly, který se přizpůsobí našim požadavkům na uspořádání.

Achim Scheidl, jednatel společnosti
Pracovník má přístup k blokové tepelné elektrárně přes internet

Přístup k blokovým tepelným elektrárnám přes internet – měřená data zůstávají v energetickém manažeru

I na další cestě ke konečnému použití, např. v blokové tepelné elektrárně, má konektor sběrnice na nosnou lištu velký význam.

„Díky samočinnému kontaktování od přístroje k přístroji bez dodatečného propojení je konfigurace našeho energetického manažera jednodušší,“ uvádí Arno Friedrich, jednatel společnosti Optimus Meine Energie GmbH. „Pohodlně se provádí i rychlá instalace na místě a dodatečná výměna modulu bez uvolnění svazku.“

Společnost Optimus Meine Energie GmbH je zákazníkem a kooperačním partnerem společnosti Scheidl GmbH a využívá její regulátor energie jako ústřední komponentu svého energetického manažera. Tento energetický manažer se používá např. v blokových tepelných elektrárnách regionálního poskytovatele služeb v oblasti zásobování energií Rewag v Řezně. Systémy vytápění s kombinovanou výrobou tepla a elektrické energie jsou tak řízeny koordinovaně a s ohledem na poptávku. Všechna relevantní provozní data lze načíst prostřednictvím dálkového přístupu a v případě poruchy je provozovatel okamžitě automaticky informován. Časově náročné termíny kontroly zařízení přímo na místě jsou tak minulostí a dostupnost se zvyšuje.

Konektory sběrnice na nosnou lištu

Pohodlná výměna modulu díky konektoru sběrnice na nosnou lištu

Společnost Optimus se nezabývá jen instalací; nabízí také monitorování energie jako komplexní balíček a službu pro provozovatele – i při tom hraje modulární koncept pouzdra na nosnou lištu důležitou roli.

„S tímto modulárním konceptem můžeme našeho energetického manažera přesně konfigurovat pro jakékoli zařízení a pohodlně ho upravovat za provozu,“ popisuje Friedrich princip. „Pokud pak provozovatel někdy přece jen vyžaduje dodatečný agregát, připojí se jednoduše další modul od společnosti Scheidl.“ Podporu při tom poskytuje tzv. hot plugging – přístroj není nutné vypnout a není ani třeba instalovat dodatečný software.

Modulární pouzdra elektroniky BC pro automatizaci budov

Produkty Modulární pouzdra elektroniky BC

Modulární pouzdra elektroniky řady BC využijete v perspektivních projektech v oblasti automatizace budov. Pouzdra nosné lišty pro rozvaděč přesvědčí aktuálním designem, volitelnými dotykovými displeji a fóliovými klávesnicemi, rozmanitou technikou připojení desek plošných spojů a 8- nebo 16pólovým konektorem sběrnice na nosnou lištu.

Shrnutí

Záznamník naměřených dat zpřehledňuje funkce složitých topných systémů zaznamenáváním podrobných naměřených hodnot. To je důležité zejména u moderních topných systémů využívajících obnovitelné zdroje energie.

Společnost Scheidl GmbH vyvinula regulátor energie a rozhodla se pro flexibilní systém pouzder BC od společnosti Phoenix Contact. Toto pouzdro umožňuje snadnou instalaci a výměnu modulů a snižuje nároky na zapojení.

Společnost Optimus Meine Energie GmbH používá tento regulátor energie pro své energetické manažery, které se používají například v blokových tepelných elektrárnách. Modulární koncepce usnadňuje přizpůsobení energetického manažera n jakékoli zařízení.