Hospodárná produkce předpokládá maximální dostupnost. Softwarové nástroje nepomáhají jen rychlejšímu uvedení vašeho zařízení do provozu, ale mohou také efektivně dohlížet a spolehlivě diagnostikovat chyby. Nabízíme rozsáhlá řešení, s nimiž efektivně využijete sítě Ethernet, PROFINET nebo INTERBUS v automatizačních zařízeních.
Software pro správu zařízení, k aktualizaci firmwaru, softwaru a certifikátů přístrojů s integrovaným serverem OPC UA. Software Device and Update Management je k dispozici zdarma v části Ke stažení. K aktualizaci firmwaru a softwaru je nutná placená licence, kterou si můžete zakoupit.
Projekční nástroj pro I/O stanice Inline a Axioline F, včetně Axioline Smart Elements (zdarma ke stažení)
5
Správa zařízení a aktualizací
Čím jsou automatizační komponenty inteligentnější a čím více komunikují například se vzdálenými (cloudovými) systémy, tím důležitější je mít aktuální verzi firmwaru pro jednotlivé komponenty. Pomocí správy zařízení a aktualizací založené na OPC UA lze aktualizace vydávat ručně nebo automaticky
– a sice u všech výrobců. Tím lze ušetřit čas, náklady a minimalizovat riziko kybernetických útoků.
Proč vám správa zařízení a aktualizací poskytuje vyšší bezpečnost?
Bezpečnostní rizika způsobená zastaralým firmwarem jsou včasně eliminována
Firmware od výrobce je poskytován automaticky a umožňuje jednoduchou automatizaci aktualizací
Snadná inventarizace údajů o hardwaru a firmwaru (přehled o stavu softwaru/firmwaru všech zařízení)
Vytváření, distribuce a správa zabezpečených certifikátů serverů OPC UA
Univerzální REST API pro snadnou integraci do stávajících systémů
Správa zařízení a aktualizací je základem optimální kybernetické bezpečnosti ve firmách.