Podívejte se na nabíjecí zástrčky NACS ve 3D
Prohlédněte si nabíjecí zástrčku NACS na střídavý proud řady CHARX connect eco ve zvětšeném pohledu. Pomocí volného přiblížení a otáčení si můžete produkt prohlédnout ze všech stran.
Důležitost Severoamerického standardu pro nabíjení (NACS) stále roste a v dlouhodobém horizontu nahradí standard pro nabíjení CCS typu 1. Přechod na systém NACS proto bude hrát ústřední roli v elektrifikaci dopravního sektoru a rozvoji nabíjecí infrastruktury v Severní Americe. Jako specialista na technologie nabíjení pro elektromobilitu proto nabízíme nabíjecí kabely NACS, které splňující normy SAE, jsou opatřeny certifikací UL a vyhovují nejvyšším nárokům – jak pro nabíjení střídavým proudem, tak pro nabíjení High Power Charging.
Naše střídavé nabíjecí kabely NACS řady CHARX connect eco 100% odpovídají normám a vyznačují se osvědčenou průmyslovou kvalitou a maximální bezpečností. S robustními nabíjecími zástrčkami NACS se snadno pracuje a lze pomocí nich nabíjet střídavým proudem až do 80 A.
Prohlédněte si nabíjecí zástrčku NACS na střídavý proud řady CHARX connect eco ve zvětšeném pohledu. Pomocí volného přiblížení a otáčení si můžete produkt prohlédnout ze všech stran.
Nabíjecí zástrčky NACS DC řady CHARX connect professional umožňují nechlazené nabíjení High Power Charging (HPC) s výkonem 500 kW v režimu posilovače nebo 375 kW trvale. Nabíjecí kabely, které jsou 100% v souladu s normami, přesvědčí maximální bezpečností a ergonomií při rychlonabíjení.
Prohlédněte si nabíjecí zástrčku NACS DC zvlášť podrobně. Pomocí volného přiblížení a otáčení si můžete produkt prohlédnout ze všech stran.
Naše nabíjecí kabely NACS se vždy vyznačují vizuálně atraktivním a ergonomickým designem.
Zvláštností stejnosměrného nabíjecího kabelu NACS je tradiční design zástrčky společnosti Phoenix Contact s odsazenou rukojetí. Umožňuje nejen bezpečnější a pohodlnější manipulaci, ale také zajišťuje tepelnou izolaci od zahřátých povrchů, což rovněž zvyšuje bezpečnost uživatelů.
Se střídavými nabíjecími kabely NACS se také velmi snadno manipuluje díky jejich kompaktním rozměrům a nízké hmotnosti v kombinaci s robustním provedením.
V souladu s normou UL 2251 jsou naše střídavé a stejnosměrné nabíjecí zástrčky NACS vybaveny ochranou proti dotyku prstů, která splňuje požadavky stupně krytí IP2XB. Tato ochrana proti dotyku je realizována pomocí vyčnívajících kolíků ve výkonových kontaktech. Tím je zabráněno úrazům elektrickým proudem, ke kterým dochází náhodným dotykem kontaktů.
Zvláštností naší ochrany proti dotyku prstem jsou plně oplášťované plastové krytky kolíků, které zajišťují bezpečné a trvalé uchycení. Tím se zabrání uvíznutí krytky v nabíjecí zásuvce elektromobilu a předejde se nákladným výpadkům nabíjecí stanice.
Naše střídavé a stejnosměrné nabíjecí kabely NACS splňují automobilový standard SAE J3400, který byl přijat na konci roku 2023 a vychází z patentované nabíjecí zástrčky Tesla. Mají certifikaci podle normy UL 2251, což znamená, že prošly bezpečnostně-technickými zkouškami UL a jsou označeny certifikací UL. Všechny vývojové a výrobní kroky jsou certifikovány podle automobilové normy IATF 16949 a splňují tak vysoké požadavky na kvalitu a procesy v automobilovém průmyslu. Naše stejnosměrné nabíjecí kabely NACS splňují také mezinárodní normu IEC 62196-3 pro rychlonabíjení stejnosměrným proudem.
To má při použití rozhodující výhody:
Naše nabíjecí zástrčky NACS jsou k dispozici skladem s vyraženým logem společnosti Phoenix Contact a s neosazeným kabelem v některé z dostupných standardních délek.
Na požádání vám můžeme nabídnout širokou škálu služeb pro přizpůsobení a montáž nabíjecího kabelu podle vašich požadavků na označení a montáž:
Naše vývojové týmy každý den pracují na dalších produktových inovacích pro Severoamerický nabíjecí standard (NACS). Zde můžete zjistit, kdy lze očekávat jednotlivé produkty NACS od společnosti Phoenix Contact:
Od svého založení v roce 2013 je společnost Phoenix Contact E-Mobility specialistou na technologii nabíjení pro elektromobilitu v rámci skupiny Phoenix Contact. S více než 800 zaměstnanci po celém světě a 25 výrobními linkami o rozloze 33 200 m² nabízíme více než 500 produktů pro vytvoření síťové nabíjecí infrastruktury a elektrifikaci vozidel všeho druhu. Díky certifikaci IATF splňuje společnost vysoké požadavky automobilového průmyslu.