Střídavý nabíjecí kabel CHARX connect se zástrčkou NACS, typu 1, typu 2 a GB/T pro elektromobily, nabíjecí stanice a domácí nabíječky

Střídavé nabíjecí kabely pro elektromobily, nabíjecí stanice a domácí nabíječky

Nabíjecí kabely CHARX connect Mode 3 jsou vhodné pro střídavé nabíjení elektromobilů všech výrobců a jsou dostupné s nabíjecími zástrčkami NACS, typu 1, typu 2 a GB/T různých výkonových tříd. Kromě kabelů k pevné instalaci na nabíjecí stanici nebo domácí nabíječce získáte také mobilní nabíjecí kabely typu 2, které budete vozit s sebou v elektromobilu.

Vaše výhody

  • Široký produktový program pro NACS, typ 1, typ 2 a GB/T
  • Vysoce kvalitní materiály, robustní konstrukce a komfortní manipulace
  • Na přání s vaším logem a individuálním osazením kabelů
  • Podélná vodotěsnost chrání součásti, které jsou pod proudem, před vlhkostí
  • Vývoj a výroba podle automobilové normy IATF 16949
  • Testovány v souladu s automobilovými standardy LV124, LV214 a LV215-2

Srovnání našich střídavých nabíjecích kabelů Rozhodněte, která produktová řada lépe vyhovuje vašim požadavkům

CHARX connect eco
CHARX connect comfort
CHARX connect eco

CHARX connect comfort

Design a komfort
Trojnásobné ocenění za design a ergonomii
Pogumovaná úchopová plocha pro pohodlnější manipulaci
Rozměry¹⁾ 70 mm x 82 mm x 202 mm 70 mm x 137 mm x 216 mm
Různorodost a individualita
Dostupné standardy nabíjení NACS, typ 2 Typ 1, typ 2, GB/T
Dostupné barvy nabíjecího kabelu Černá (další na přání) Černá, šedá, žlutá, červená (další na přání)
Dostupné barvy nabíjecího konektoru Černá (další na přání) Černá, černošedá (další na přání)
Minimální objednací množství (v závislosti na položce) cca 500 1 - 100
Umístění značky a osazení na přání
Kvalita a bezpečnost
Vývoj a výroba v souladu s IATF 16949
Kabely s certifikací VDE podle DIN EN 50620
Postříbřené výkonové a signální kontakty
Podélná vodotěsnost
Prohlédnout seznam produktů Prohlédnout seznam produktů

¹⁾ Příklad porovnání rozměrů nabíjecího konektoru automobilu typu 2, bez nabíjecího kabelu.

CHARX connect eco Nabíjecí kabel pro ty, komu záleží na ceně - dodávají s konektory NACS a konektory typu 2

Elektromobil se nabíjí pomocí střídavého nabíjecího kabelu CHARX connect eco
Elektromobil se nabíjí pomocí střídavého nabíjecího kabelu CHARX connect eco
Osoba vyjímá střídavý nabíjecí kabel CHARX connect eco ze zavazadlového prostoru elektromobilu
CHARX connect eco: střídavý nabíjecí kabel, s konektorem NACS a zástrčkou typu 2
Elektromobil se nabíjí pomocí střídavého nabíjecího kabelu CHARX connect eco

Nabíjecí kabel CHARX connect eco zaujme svými mimořádně kompaktními rozměry, menším množstvím použitého materiálu a nižší hmotností.

Nabíjecí kabely proto nejen šetří zdroje, nýbrž se také dodávají s atraktivními cenami.

Elektromobil se nabíjí pomocí střídavého nabíjecího kabelu CHARX connect eco

Řada CHARX connect eco splňuje vysoké požadavky na kvalitu a procesy kladené výrobci automobilů v souladu s normou IATF 16949.

Bezpečné venkovní použití zajišťuje podélná vodotěsnost, která zcela chrání všechny elektrické součásti uvnitř pouzdra před vlhkostí.

Osoba vyjímá střídavý nabíjecí kabel CHARX connect eco ze zavazadlového prostoru elektromobilu

Díky kompaktním rozměrům a snížené hmotnosti umožňují střídavé nabíjecí kabely obzvláště snadnou manipulaci.

V podobě kabelu CHARX connect eco získáte vysokou kvalitou, jíž je značka Phoenix Contact známá, společně se snadnou manipulací.

CHARX connect eco: střídavý nabíjecí kabel, s konektorem NACS a zástrčkou typu 2

Řada CHARX connect eco pokrývá následující nabíjecí standardy a výkonové třídy:

  • NACS
    • 50 A / 500 V / AWG
    • 80 A / 500 V / AWG
  • Typ 2
    • 20 A / 250 V / metrické
    • 32 A / 250 V / metrické
    • 20 A / 480 V / metrické
    • 32 A / 480 V / metrické

3D náhled

Vyzkoušet​ ve​°3D

Podívejte se na nabíjecí kabel typu 2 z řady CHARX connect eco v obzvláště detailním zobrazení. Pomocí volného přiblížení a otáčení si můžete produkt prohlédnout ze všech stran.

CHARX connect comfort Nabíjecí kabel pro náročné uživatele – dodává se zástrčkou typu 1, typu 2 a GB/T

Osoba nabíjí svůj elektromobil pomocí nabíjecího kabelu typu 2 připojeného k domácí nabíječce
Stephan Gahlow a Ralf Bungenstock drží v rukou certifikát German Design Award 2019
Konektor pro nabíjení střídavým proudem CHARX connect comfort při venkovním použití za deště
CHARX connect comfort: střídavý nabíjecí kabel se zástrčkou typu 1, typu 2 a GB/T
Osoba nabíjí svůj elektromobil pomocí nabíjecího kabelu typu 2 připojeného k domácí nabíječce

Sofistikovaný design střídavých nabíjecích kabelů CHARX connect comfort vás přesvědčí moderním tvarem a je také dobře funkčně vyřešen.

Pogumovaná a ergonomicky tvarovaná úchopná plocha zaručuje jednoduchou manipulaci s nabíjecí zástrčkou a pohodlný dotyk.

Stephan Gahlow a Ralf Bungenstock drží v rukou certifikát German Design Award 2019

Střídavé nabíjecí kabely CHARX connect comfort byly vyznamenány udělením tří renomovaných ocenění za design:

  • German Design Award 2019
  • iF Design Award 2019
  • Good Design Award 2021

Při vývoji nového produktu jsme se s diplomovaným designérem Stephanem Gahlowem zaměřili na ergonomický a atraktivní design, moderní a estetické tvary a rovněž na vysoce kvalitní materiály.

Konektor pro nabíjení střídavým proudem CHARX connect comfort při venkovním použití za deště

Promyšlená koncepce utěsnění konektoru CHARX connect comfort dokonale chrání uvnitř pouzdra před vlhkostí všechny součásti, kterými prochází elektrický proud.

Vysoce kvalitní materiály a zpracování, jakož i postříbřené napájecí a signální kontakty zajišťují vysokou spolehlivost, robustnost a dlouhou životnost střídavého nabíjecího kabelu. To rovněž znamená, že nic nebrání dlouhodobému venkovnímu používání v mimořádně náročných podmínkách.

CHARX connect comfort: střídavý nabíjecí kabel se zástrčkou typu 1, typu 2 a GB/T

Řada CHARX connect comfort pokrývá následující nabíjecí standardy a výkonové třídy:

  • Typ 1
    • 20 A / 250 V / metrické
    • 32 A / 250 V / metrické
    • 30 A / 250 V / metrické (PSE)
    • 20 A / 250 V / AWG
    • 40 A / 250 V / AWG
    • 50 A / 250 V / AWG
    • 80 A / 250 V / AWG
  • Typ 2
    • 20 A / 250 V / metrické
    • 32 A / 250 V / metrické
    • 20 A / 480 V / metrické
    • 32 A / 480 V / metrické
  • GB/T
    • 16 A / 250 V / metrické
    • 32 A / 250 V / metrické
    • 16 A / 440 V / metrické
    • 32 A / 440 V / metrické

Robustní střídavý nabíjecí kabel při testu odpovídajícím každodenním provozním podmínkám

3D náhled

Vyzkoušet​ ve​°3D

Prohlédněte si nabíjecí konektor typu 1 řady CHARX connect comfort ve zvětšeném pohledu. Pomocí volného přiblížení a otáčení si můžete produkt prohlédnout ze všech stran.

Možnost individuálního přizpůsobení nabíjecího kabelu Nabíjecí zástrčka a kabel podle vašich požadavků

Konektor pro nabíjení střídavým proudem CHARX connect eco a odpovídající přepravní brašna s individuálním logem zákazníka
Zakázkové osazování střídavých nabíjecích kabelů
Elektromobil se nabíjí v přístřešku pro auto u domácí nabíječky napevno připevněným nabíjecím kabelem
Elektromobil se u veřejné nabíjecí stanice nabíjí pomocí mobilního nabíjecího kabelu režimu 3
Konektor pro nabíjení střídavým proudem CHARX connect eco a odpovídající přepravní brašna s individuálním logem zákazníka

Pro jednotný vzhled vašich nabíjecích stanic vyrobíme naše nabíjecí konektory na přání i s vaším logem:

  • Buď pevně vyraženým
  • Nebo v podobě plastového štítku odolného proti UV záření a povětrnostním vlivům

Vaše značka bude doplněna výrazným umístěním vašeho loga na naší černé přepravní brašně pro mobilní nabíjecí kabely typu 2.

Zakázkové osazování střídavých nabíjecích kabelů

Na přání můžeme přizpůsobit koncovku vašeho nabíjecího kabelu tak, aby vyhovovala požadavkům na montáž vaší nabíjecí stanice:

  • Flexibilní délka odizolování
  • Individuální stupňovitý řez
  • Slisování s dutinkami vodiče
  • Slisování s kabelovými očky
  • Zhutňování pomocí technologie ultrazvukového svařování

Naše portfolio zahrnuje metrické kabely i kabely AWG v různých délkách a s různými průřezy vodičů, a to jak v přímém, tak i spirálovém provedení. Pokud v této nabídce nenaleznete požadovanou kombinaci, můžeme navrhnout a vyrobit položku podle vašeho zadání.

Elektromobil se nabíjí v přístřešku pro auto u domácí nabíječky napevno připevněným nabíjecím kabelem

Naše stacionární nabíjecí kabely typu 2 s otevřeným koncem vodiče se optimálně hodí pro montáž k střídavým domácím nabíječkám pro soukromé použití, např. v přístřešku pro auto nebo v garáži.

Tyto nabíjecí kabely mají nabíjecí konektor pouze na straně vozidla. Díky tomu je manipulace pro řidiče elektromobilů výrazně pohodlnější: nabíjecí kabel stačí připojit pouze k nabíjecí zásuvce elektromobilu - na rozdíl od domácích nabíječek s nabíjecí zásuvkou, kde je kabel nutno připojovat také k domácí nabíječce.

Elektromobil se u veřejné nabíjecí stanice nabíjí pomocí mobilního nabíjecího kabelu režimu 3

Většina veřejných nabíjecích stanic je namísto pevně připevněného nabíjecího kabelu vybavena nabíjecí zásuvkou, která je méně náchylná k vandalismu a nevyžaduje častou údržbu.

Naše mobilní nabíjecí kabely typu 2 jsou optimálním řešením pro připojení a nabíjení vozidla. Jsou vybaveny jak nabíjecím konektorem automobilu, tak i nabíjecím konektorem infrastruktury a obvykle se přepravují v zavazadlovém prostoru elektromobilu.

Osoba nabíjí elektromobil pomocí střídavého nabíjecího kabelu CHARX connect eco

Jste soukromý koncový spotřebitel? Vyhledejte vhodný nabíjecí kabel prostřednictvím Google

Hledáte vysoce kvalitní nabíjecí kabel pro svůj elektromobil? Jako soukromá osoba si jej bohužel nemůžete objednat přímo u společnosti Phoenix Contact, je však dostupný v mnoha e-shopech, které nabízejí i naše nabíjecí kabely.

Vaše kontaktní osoba

Pro všechny dotazy týkající se našich produktů a řešení

Rád vám poradím s vaším projektem nabíjecí infrastruktury.

Nové produkty

Nabíjecí kabel NACS CHARX connect eco pro střídavé proudy do 80 A

Nabíjecí kabel NACS k nabíjení střídavým proudem do 80 A

V souladu s normami SAE a s certifikací UL

Pro severoamerický nabíjecí standard nabízíme nabíjecí kabely, které 100% vyhovují normě a poskytují maximální bezpečnost a osvědčenou průmyslovou kvalitu: S robustními nabíjecími zástrčkami CHARX connect eco se snadno pracuje a lze pomocí nich nabíjet střídavým proudem až do 80 A.

Hlavní vlastnosti

  • Nabíjecí proud: 50 A, 80 A
  • Jmenovité napětí: 500 V
  • Průřez vodiče: AWG 10, AWG 6
  • Délka kabelu: 25 stop (další délky na vyžádání)
  • Volitelné teplotní snímače: NTC
  • Stupeň ochrany v zapojeném stavu: IP67
  • Stupeň ochrany proti dotyku prstem: IP2XB
  • Certifikace/normy: UL 2251, SAE J3400, IATF 16949

Vaše výhody

  • Shoda s normami UL 2251, SAE J3400 a IATF 16949 zaručuje nejvyšší kvalitu, bezpečnost a kompatibilitu
  • Ochrana proti dotyku prstů podle normy IP2XB s opláštěnými krytkami nabízí maximální elektrickou bezpečnost
  • Volitelná teplotní senzorika chrání před přehřátím
  • Ergonomický design usnadňuje manipulaci
  • Na vyžádání s vaším logem, individuální délkou kabelu a osazeným koncem kabelu