AC nabíjecí kabel s nabíjecím konektorem automobilu a otevřeným koncem kabelu ke střídavému (AC) nabíjení elektromobilů (EV) s nabíjecí zásuvkou NACS, k instalaci na nabíjecích stanicích pro elektromobilitu (EVSE)
CHARX ENAC-1AC50-25FAS00PUT
-
Nabíjecí kabel AC
1661612
CHARX connect eco, NACS (North American Charging Standard), Nabíjecí kabel AC, 50 A trvale, 277 V AC, s nabíjecím konektorem automobilu s otevřeným koncem vodiče, kabel: 25 ft, černá, přímý, bez ochranného víka, se snímači teploty, Logo PHOENIX CONTACT, SAE J3400, UL 2251, pro střídavé (AC) nabíjení elektromobilů (EV) s nabíjecí zásuvkou NACS
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Shoda s normami UL 2251, SAE J3400 a IATF 16949 zaručuje nejvyšší kvalitu, bezpečnost a kompatibilitu
Ochrana proti dotyku prstů podle normy IP2XB s opláštěnými krytkami poskytuje maximální elektrickou bezpečnost
Volitelná teplotní senzorika chrání před přehřátím
Podélná vodotěsnost chrání díly pod proudem před vlhkostí
Ergonomický design usnadňuje manipulaci
Na vyžádání s vaším logem, individuální délkou kabelu a osazeným koncem kabelu