Nabíjecí kabel CHARX connect eco zaujme svými mimořádně kompaktními rozměry, menším množstvím použitého materiálu a nižší hmotností.
Nabíjecí kabely proto nejen šetří zdroje, nýbrž se také dodávají s atraktivními cenami.
Nabíjecí kabely CHARX connect Mode 3 jsou vhodné pro střídavé nabíjení elektromobilů všech výrobců a jsou dostupné s nabíjecími zástrčkami NACS, typu 1, typu 2 a GB/T různých výkonových tříd. Kromě kabelů k pevné instalaci na nabíjecí stanici nebo domácí nabíječce získáte také mobilní nabíjecí kabely typu 2, které budete vozit s sebou v elektromobilu.
CHARX connect comfort, Typ 2, Nabíjecí kabel AC, 20 A trvale, 480 V AC, s nabíjecím konektorem automobilu s otevřeným koncem vodiče, kabel: 5 m, černá, přímý, s ochranným víkem, pouzdro: černá, šedá, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, k nabíjení elektromobilů (EV) střídavým proudem (AC) s nabíjecí zásuvkou elektromobilu typu 2
CHARX connect comfort, Typ 2, Nabíjecí kabel AC, 32 A trvale, 480 V AC, s nabíjecím konektorem automobilu s otevřeným koncem vodiče, kabel: 5 m, černá, přímý, s ochranným víkem, pouzdro: černá, šedá, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, k nabíjení elektromobilů (EV) střídavým proudem (AC) s nabíjecí zásuvkou elektromobilu typu 2
CHARX connect eco, Typ 2, Nabíjecí kabel AC, 32 A trvale, 480 V AC, s nabíjecím konektorem automobilu s otevřeným koncem vodiče, kabel: 5 m, černá, přímý, s ochranným víkem, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, k nabíjení elektromobilů (EV) střídavým proudem (AC)
CHARX connect comfort, Typ 2, Mobilní nabíjecí kabel AC, 20 A trvale, 480 V AC, s nabíjecím konektorem automobilu a nabíjecím konektorem infrastruktury, kabel: 4 m, černá, spiralizováno, s ochranným víkem, pouzdro: černá, šedá, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, k nabíjení elektromobilů (EV) střídavým proudem (AC) s nabíjecí zásuvkou elektromobilu typu 2
CHARX connect comfort, Typ 2, Nabíjecí kabel AC, 32 A trvale, 480 V AC, s nabíjecím konektorem automobilu s otevřeným koncem vodiče, kabel: 7 m, černá, přímý, s ochranným víkem, IEC 62196-2, k nabíjení elektromobilů (EV) střídavým proudem (AC) s nabíjecí zásuvkou elektromobilu typu 2
CHARX connect comfort, Typ 2, Nabíjecí kabel AC, 32 A trvale, 480 V AC, s nabíjecím konektorem automobilu s otevřeným koncem vodiče, kabel: 6,5 m, černá, přímý, s ochranným víkem, pouzdro: černá, šedá, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, k nabíjení elektromobilů (EV) střídavým proudem (AC) s nabíjecí zásuvkou elektromobilu typu 2
CHARX connect comfort, Typ 2, Nabíjecí kabel AC, 20 A trvale, 250 V AC, s nabíjecím konektorem automobilu s otevřeným koncem vodiče, kabel: 4 m, černá, spiralizováno, s ochranným víkem, pouzdro: černá, šedá, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, k nabíjení elektromobilů (EV) střídavým proudem (AC) s nabíjecí zásuvkou elektromobilu typu 2
CHARX connect comfort, Typ 2, Nabíjecí kabel AC, 32 A trvale, 480 V AC, s nabíjecím konektorem automobilu s otevřeným koncem vodiče, kabel: 4 m, černá, přímý, s ochranným víkem, pouzdro: černá, šedá, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, k nabíjení elektromobilů (EV) střídavým proudem (AC) s nabíjecí zásuvkou elektromobilu typu 2
CHARX connect comfort, GB/T, Nabíjecí kabel AC, 32 A trvale, 440 V AC, s nabíjecím konektorem automobilu s otevřeným koncem vodiče, kabel: 5 m, černá, přímý, s ochranným víkem, pouzdro: černá, šedá, Logo PHOENIX CONTACT, GB/T 20234.2-2015, GB/T 18487.1-2015, k nabíjení elektromobilů (EV) střídavým proudem (AC) s nabíjecí zásuvkou elektromobilu GB/T
CHARX connect eco, Typ 2, Nabíjecí kabel AC, 20 A trvale, 480 V AC, s nabíjecím konektorem automobilu s otevřeným koncem vodiče, Funkční jednotlivý vzorek, kabel: 5 m, černá, přímý, s ochranným víkem, s označením SAMPLE, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, k nabíjení elektromobilů (EV) střídavým proudem (AC)
|
|
|
---|---|---|
CHARX connect eco | CHARX connect comfort | |
Design a komfort | ||
Trojnásobné ocenění za design a ergonomii | ||
Pogumovaná úchopová plocha pro pohodlnější manipulaci | ||
Rozměry¹⁾ | 70 mm x 82 mm x 202 mm | 70 mm x 137 mm x 216 mm |
Různorodost a individualita | ||
Dostupné standardy nabíjení | NACS, typ 2 | Typ 1, typ 2, GB/T |
Dostupné barvy nabíjecího kabelu | Černá (další na přání) | Černá, šedá, žlutá, červená (další na přání) |
Dostupné barvy nabíjecího konektoru | Černá (další na přání) | Černá, černošedá (další na přání) |
Minimální objednací množství (v závislosti na položce) | cca 500 | 1 - 100 |
Umístění značky a osazení na přání | ||
Kvalita a bezpečnost | ||
Vývoj a výroba v souladu s IATF 16949 | ||
Kabely s certifikací VDE podle DIN EN 50620 | ||
Postříbřené výkonové a signální kontakty | ||
Podélná vodotěsnost | ||
Prohlédnout seznam produktů | Prohlédnout seznam produktů |
¹⁾ Příklad porovnání rozměrů nabíjecího konektoru automobilu typu 2, bez nabíjecího kabelu.
Nabíjecí kabel CHARX connect eco zaujme svými mimořádně kompaktními rozměry, menším množstvím použitého materiálu a nižší hmotností.
Nabíjecí kabely proto nejen šetří zdroje, nýbrž se také dodávají s atraktivními cenami.
Řada CHARX connect eco splňuje vysoké požadavky na kvalitu a procesy kladené výrobci automobilů v souladu s normou IATF 16949.
Bezpečné venkovní použití zajišťuje podélná vodotěsnost, která zcela chrání všechny elektrické součásti uvnitř pouzdra před vlhkostí.
Díky kompaktním rozměrům a snížené hmotnosti umožňují střídavé nabíjecí kabely obzvláště snadnou manipulaci.
V podobě kabelu CHARX connect eco získáte vysokou kvalitou, jíž je značka Phoenix Contact známá, společně se snadnou manipulací.
Řada CHARX connect eco pokrývá následující nabíjecí standardy a výkonové třídy:
Podívejte se na nabíjecí kabel typu 2 z řady CHARX connect eco v obzvláště detailním zobrazení. Pomocí volného přiblížení a otáčení si můžete produkt prohlédnout ze všech stran.
Sofistikovaný design střídavých nabíjecích kabelů CHARX connect comfort vás přesvědčí moderním tvarem a je také dobře funkčně vyřešen.
Pogumovaná a ergonomicky tvarovaná úchopná plocha zaručuje jednoduchou manipulaci s nabíjecí zástrčkou a pohodlný dotyk.
Střídavé nabíjecí kabely CHARX connect comfort byly vyznamenány udělením tří renomovaných ocenění za design:
Při vývoji nového produktu jsme se s diplomovaným designérem Stephanem Gahlowem zaměřili na ergonomický a atraktivní design, moderní a estetické tvary a rovněž na vysoce kvalitní materiály.
Promyšlená koncepce utěsnění konektoru CHARX connect comfort dokonale chrání uvnitř pouzdra před vlhkostí všechny součásti, kterými prochází elektrický proud.
Vysoce kvalitní materiály a zpracování, jakož i postříbřené napájecí a signální kontakty zajišťují vysokou spolehlivost, robustnost a dlouhou životnost střídavého nabíjecího kabelu. To rovněž znamená, že nic nebrání dlouhodobému venkovnímu používání v mimořádně náročných podmínkách.
Řada CHARX connect comfort pokrývá následující nabíjecí standardy a výkonové třídy:
Prohlédněte si nabíjecí konektor typu 1 řady CHARX connect comfort ve zvětšeném pohledu. Pomocí volného přiblížení a otáčení si můžete produkt prohlédnout ze všech stran.
Pro jednotný vzhled vašich nabíjecích stanic vyrobíme naše nabíjecí konektory na přání i s vaším logem:
Vaše značka bude doplněna výrazným umístěním vašeho loga na naší černé přepravní brašně pro mobilní nabíjecí kabely typu 2.
Na přání můžeme přizpůsobit koncovku vašeho nabíjecího kabelu tak, aby vyhovovala požadavkům na montáž vaší nabíjecí stanice:
Naše portfolio zahrnuje metrické kabely i kabely AWG v různých délkách a s různými průřezy vodičů, a to jak v přímém, tak i spirálovém provedení. Pokud v této nabídce nenaleznete požadovanou kombinaci, můžeme navrhnout a vyrobit položku podle vašeho zadání.
Naše stacionární nabíjecí kabely typu 2 s otevřeným koncem vodiče se optimálně hodí pro montáž k střídavým domácím nabíječkám pro soukromé použití, např. v přístřešku pro auto nebo v garáži.
Tyto nabíjecí kabely mají nabíjecí konektor pouze na straně vozidla. Díky tomu je manipulace pro řidiče elektromobilů výrazně pohodlnější: nabíjecí kabel stačí připojit pouze k nabíjecí zásuvce elektromobilu - na rozdíl od domácích nabíječek s nabíjecí zásuvkou, kde je kabel nutno připojovat také k domácí nabíječce.
Většina veřejných nabíjecích stanic je namísto pevně připevněného nabíjecího kabelu vybavena nabíjecí zásuvkou, která je méně náchylná k vandalismu a nevyžaduje častou údržbu.
Naše mobilní nabíjecí kabely typu 2 jsou optimálním řešením pro připojení a nabíjení vozidla. Jsou vybaveny jak nabíjecím konektorem automobilu, tak i nabíjecím konektorem infrastruktury a obvykle se přepravují v zavazadlovém prostoru elektromobilu.
Hledáte vysoce kvalitní nabíjecí kabel pro svůj elektromobil? Jako soukromá osoba si jej bohužel nemůžete objednat přímo u společnosti Phoenix Contact, je však dostupný v mnoha e-shopech, které nabízejí i naše nabíjecí kabely.
Pro severoamerický nabíjecí standard nabízíme nabíjecí kabely, které 100% vyhovují normě a poskytují maximální bezpečnost a osvědčenou průmyslovou kvalitu: S robustními nabíjecími zástrčkami CHARX connect eco se snadno pracuje a lze pomocí nich nabíjet střídavým proudem až do 80 A.