Základy technologie nabíjení pro elektromobilitu Nabíjení elektromobilů se uskutečňuje podle různých podmínek v jednotlivých zemích. Poskytneme vám související základní znalosti – názorně a srozumitelně.

Seminář o technologii nabíjení elektromobilů

Které standardy nabíjení existují? Přehled běžných typů zástrček

V mezinárodním měřítku se prosadily tři standardy nabíjení – ze Severní Ameriky, Evropy a Číny – se svou specifickou geometrií pro nabíjecí konektory a zásuvky. Konektor pro nabíjení střídavým proudem (režim 3, případy B a C) je navíc konstruován jinak než konektor pro nabíjení stejnosměrným proudem (režim 4). Náš rozsáhlý sortiment CHARX pokrývá všechny oblasti použití:

Běžné standardy nabíjení a příslušné tvary konektorů

Standard typu 1 pro Severní Ameriku nepředpokládá nabíjecí konektor ze strany infrastruktury. V Evropě se v tomto případě používá adaptérový kabel, který je tvořen na straně vozidla napájecím konektorem typu 1 a na straně infrastruktury napájecím konektorem typu 2.

Kde platí který standard nabíjení? Aktuální rozšíření na mapě světa

Interaktivní obrazová mapa: Rozšíření standardů nabíjení typu 1 (modrý), typu 2 (zelený) a GB/T (tmavě šedý) na mapě světa
Typ 1
Po zavedení do USA se standard typu 1 úspěšně rozšířil v modře vybarvených zemích. Je založen na normách SAE J1772 a IEC 62196. Nabíjení střídavým a stejnosměrným proudem probíhá prostřednictvím jediné nabíjecí zásuvky CCS typu 1 ve vozidle.
Typ 1
Typ 2
Standard typu 2 se rozšířil z Evropy do zeleně zabarvených zemí. Je založen na normě IEC 62196. Nabíjení střídavým a stejnosměrným proudem probíhá prostřednictvím jediné nabíjecí zásuvky CCS typu 2 ve vozidle.
Typ 2
GB/T
Nabíjecí standard GB/T platí výhradně pro Čínu a je založen na normě GB/T 20234. Standard CCS pro čínský trh se dosud neprosadil. Pro nabíjení střídavým a stejnosměrným proudem jsou proto nutné samostatné nabíjecí zásuvky elektromobilu.
GB/T
Nedefinováno
V zemích zbarvených světle šedou se oficiálním standardem zatím nestal žádný ze standardů nabíjení nebo o tom nemáme žádné informace.
Nedefinováno
Typ 1 a typ 2
V modro-zeleně šrafovaných zemích se momentálně používá současně typ 1 a typ 2. Pravděpodobně se zde prosadí jeden z obou standardů.
Typ 1 a typ 2

Nabíjení střídavým a stejnosměrným proudem: jaký je rozdíl? Co se v jaké situaci doporučuje?

Nabíjení AC
Střídavý proud (AC, Alternating Current) z napájecí sítě nejprve proudí přes nabíjecí stanici a nabíjecí kabel do vozidla – řízeně, ovšem bez přeměny. Teprve měnič AC/DC zabudovaný ve vozidle, tzv. onboard charger, jej převádí na stejnosměrný proud (DC, Direct Current), kterým lze nabít baterii. Protože tak nabíjecí stanice AC nevyžadují žádnou převáděcí elektroniku, jsou ve srovnání s nabíjecími sloupky DC většinou levnější a atraktivnější pro soukromé použití. V závislosti na nabíjecí stanici, nabíjecím kabelu a měniči onboard charger lze dosahovat nabíjecího výkonu do 22 kW. Vzhledem k těmto poměrně nízkým výkonům je nabíjení střídavým proudem šetrnější pro akumulátor a doporučuje se všude, kde je vozidlo zaparkováno déle než 30 minut, např. přes noc v přístřešku, v garáži nebo u hotelu, a také přes den u restaurací a supermarketů.

Nabíjení DC
Výkonové kontakty a průřezy vodičů nabíjecího konektoru jsou zde větší než u nabíjení AC. Lze přenášet výrazně vyšší nabíjecí výkony až 500 kW (High Power Charging, HPC), což značně zkracuje dobu nabíjení. Proto zde hovoříme o rychlonabíjení nebo ultrarychlém nabíjení. Na rozdíl od nabíjení střídavým proudem probíhá převádění AC/DC již v nabíjecí stanici, kde je zabudována odpovídající výkonová elektronika. Nabíjení DC je mimo jiné i proto složitější a dražší a využívá se hlavně komerčně. Doporučuje se u dlouhých tras s krátkými přestávkami, aby se během několika málo minut opět dobilo na dojezd, např. na odpočívadle u dálnice.

Jaké režimy nabíjení existují pro nabíjení AC a DC? Proces nabíjení může probíhat různým způsobem

Režim nabíjení 1
Režim nabíjení 2
 Režim nabíjení 3, případ A
Režim nabíjení 3, případ B
 Režim nabíjení 3, případ C
Režim nabíjení 4
Režim nabíjení 1

Vozidlo se nabíjí z domovní zásuvky střídavým proudem. U jednofázové sítě jsou povolena napětí do 250 V, u třífázové sítě do 480 V. Maximální nabíjecí proud činí 16 A. Mezi vozidlem a nabíjecím místem nedochází k žádné komunikaci. Povinným předpokladem je zajištění proudovým chráničem (FI). Protože to však u starších instalací není vždy zaručeno, společnost Phoenix Contact používání tohoto nabíjecího režimu nedoporučuje.

Režim nabíjení 2

Stejný jako režim 1, avšak maximální nabíjecí proud zde činí 32 A a nabíjecí vedení je navíc vybaveno tzv. In-Cable Control and Protective Device (IC-CPD). Tento přístroj obsahuje bezpečnostní zařízení chránící před chybovým proudem (FI), komunikuje s vozidlem a tímto způsobem řídí proces nabíjení.

 Režim nabíjení 3, případ A

V režimu 3 se vozidlo nabíjí střídavým proudem u nabíjecí stanice nebo domácí nabíječky, ve kterých je již integrován nezbytný proudový chránič (FI). Nabíjecí stanice zajišťuje komunikaci s vozidlem. Vozidlo lze nabíjet jednofázově až 250 V nebo třífázově až 480 V a maximálním nabíjecím proudem 63 A. Režim 3 je rozdělen do tří případů:

V případě nabíjení A se používá nabíjecí kabel pevně připojený k vozidlu. Zásuvné zařízení tedy má pouze na jednom konci: nabíjecí konektor infrastruktury, který se připojí do nabíjecí zásuvky nabíjecí stanice. Případ A je sice normativně popsán, ale v současné praxi se téměř nevyskytuje.

Režim nabíjení 3, případ B

V případě B je nutný tzv. mobilní nabíjecí kabel AC, který bývá uložen např. v zavazadlovém prostoru. Na obou koncích má zásuvné zařízení; jeden konec – nabíjecí konektor automobilu – se připojuje do nabíjecí zásuvky elektromobilu. Druhý konec, nabíjecí konektor infrastruktury, se připojuje do zásuvky nabíjecí stanice. Případ B se používá zejména ve veřejných nabíjecích stanicích.

 Režim nabíjení 3, případ C

Případ nabíjení C představuje opak případu nabíjení A, protože nabíjecí kabel je zde pevně připojen k nabíjecí stanici. Na druhém konci je zásuvné zařízení – nabíjecí konektor automobilu, který se připojuje do nabíjecí zásuvky elektromobilu. Případ C se velmi často používá v soukromém sektoru.

Režim nabíjení 4

Tento režim jako jediný popisuje nabíjení stejnosměrným proudem u rychlonabíjecích stanic. Vzhledem k mimořádně vysokým nabíjecím proudům až 500 A platí zvýšené bezpečnostní požadavky. Proto je zde nabíjecí kabel vždy pevně připojen k nabíjecí stanici. Zásuvné spojení je k dispozici pouze na straně vozidla ve formě nabíjecího konektoru automobilu, který se připojuje do nabíjecí zásuvky elektromobilu. K rozdělení režimu 4 na tři případy (jako u režimu 3) tedy nedochází. Navíc je nutné monitorování teploty výkonových kontaktů v nabíjecím konektoru a doplňkové ochranné funkce v nabíjecí stanici, např. kontrola izolace.

Co je Combined Charging System (CCS)? Univerzální nabíjecí rozhraní pro nabíjení AC a DC

Společně s předními výrobci automobilů jsme vyvinuli kombinovaný nabíjecí systém Combined Charging System (CCS). Zvláštností je nabíjecí zásuvka CCS ve vozidle, do které lze připojit nabíjecí konektory AC i DC. K nabíjení střídavým a stejnosměrným proudem tak elektromobil potřebuje pouze jedno nabíjecí rozhraní.

Standardy nabíjení typu 1 a typu 2 se při konstrukci tvaru konektoru řídí principem CCS. Evropská komise prohlásila CCS typu 2 za oficiální standard nabíjení pro celou Evropu již v roce 2013. Od té doby se v mnoha částech světa uskutečnil náš cíl prosadit CCS jako globální standard rychlonabíjení. A zemí, kde se CCS stává standardem, neustále přibývá.

Způsob funkce systému Combined Charging System (CCS)

Jaké výhody má CCS v praxi?

  • Flexibilní nabíjení AC a DC pouze s jednou nabíjecí zásuvkou elektromobilu
  • Výrobci vozidel ušetří komponenty, místo a náklady
  • Maximální bezpečnost díky zajištění aktuátoru a monitorování teploty
  • Rozšíření ve velké části světa
Uzamčení aktuátoru v nabíjecí zásuvce CCS

Zajištění nabíjecího konektoru Pro nejvyšší bezpečnost při nabíjení

Všechny nabíjecí zásuvky CCS jsou normativně vybaveny elektromagnetickým aktuátorem zámku. Ten uzamkne nabíjecí konektor během procesu nabíjení buď bočně, nebo přímo na zajišťovacím háku v rozhraní konektoru.

Trn aktuátoru je dimenzován tak, aby odolával vysokým tahovým silám, což spolehlivě zabrání tomu, aby během nabíjení došlo k vytažení nabíjecího konektoru automobilu.

Teplotní senzory Pt 1000 na výkonových kontaktech

Přesné sledování teploty Bezpečná ochrana před přetížením

Proces bezpečného nabíjení zahrnuje také sledování teploty v nabíjecím systému CCS. Podle normy IEC 62196 nesmí zvýšená teplota překročit 90 °C. Teplotně závislé odporové snímače, např. Pt 1000, proto zajišťují rychlé a přesné měření teploty na stejnosměrných výkonových kontaktech.

Údaje o teplotě jsou do řídicí jednotky nabíjení předávány prostřednictvím odpovídajících signálních výstupů. V případě vzniku přehřátí, např. v důsledku vysokých venkovních teplot nebo přetížení, může řídicí jednotka nabíjení ukončit postup nabíjení nebo snížit nabíjecí výkon.

Jak funguje nabíjecí stanice? Jak probíhá nabíjení? Čemu je třeba při inženýrských pracích věnovat pozornost?

Dnešní nabíjecí stanice a domácí nabíječky musí mnohdy splňovat vysoké nároky na dostupnost, bezpečnost a komfort. Žádnou zvláštností není složitá struktura tvořená mnoha komponentami. Naše videa názorně vysvětlují strukturu a souhru jednotlivých komponent a ukazují, jak lze splnit všechny požadavky na moderní nabíjecí infrastrukturu propojenou do sítě.

Jak se do elektromobilu dostává nabíjecí proud? Nabíjení funkční jednotky

  • Výkonová elektronika
  • Výkonový stykač
  • Pojistka
  • Chladicí jednotka
  • Nabíjecí kabel
  • Nabíjecí zásuvka infrastruktury
  • Nabíjecí zásuvka elektromobilu

Jak se řídí postup nabíjení? Řízení a monitorování funkční jednotky

  • Řídicí jednotka nabíjení
  • Měření energie
  • Dohled rozdílového proudu
  • Kontrola izolace
  • Měření teploty

Jak komunikují nabíjecí stanice? Propojení funkční jenotky do sítě a komunikace

  • Autorizace uživatelů pomocí RFID
  • LED ukazatel stavu
  • Dotykové ovládání
  • Bezdrátové připojení prostřednictvím mobilního rádiového spojení
  • Kabelové připojení přes ethernet
  • Přepěťová ochrana ethernetu

Jak předejít drahým poruchám? Napájení a ochrana funkční jednotky

  • Napájení
  • Přepěťová ochrana
  • Přístrojová ochrana
  • Měření zátěže
  • Monitorování energie

Jak probíhá propojení a instalace? Propojení funkční jednotky

  • Kabelový přívod
  • Výkonová přípojka k napájení
  • Propojování a rozvádění napětí
  • Datové připojení
  • Zásuvka a přípojka USB pro údržbu

Seznam pojmů Jednoduché vysvětlení odborných termínů a zkratek

Každá oblast obchodní činnosti vyvíjí vlastní jazyk a terminologii, aby dokázala pojmenovat nově vznikající technologie. Zde jsou vysvětleny často používané pojmy a zkratky z oblasti elektromobility:

Vozidla

  • EV: Electric Vehicle. Souhrnný pojem pro všechna plně nebo částečně elektricky poháněná vozidla.
  • BEV: Battery Electric Vehicle. Čistě elektricky poháněné vozidlo, jehož hnací energie je v chemické formě uložená v bateriích.
  • HEV: Hybrid Electric Vehicle. Vozidlo, které je vybaveno jak spalovacím motorem, tak i bateriovým elektrickým pohonem.
  • PHEV: Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Stejné jako HEV, avšak baterii lze nabíjet i externě prostřednictvím nabíjecího konektoru automobilu.

Nabíjecí konektory a zásuvky

  • Inlet: Nabíjecí zásuvka v elektromobilu, do které se zasouvá nabíjecí konektor automobilu. Nazývá se také nabíjecí zásuvka elektromobilu.
  • Connector: Nabíjecí konektor, který se připojuje do nabíjecí zásuvky elektromobilu. Nazývá se také nabíjecí konektor automobilu.
  • Plug: Nabíjecí konektor, který se připojuje do nabíjecí zásuvky nabíjecí stanice. Nazývá se také nabíjecí konektor infrastruktury.
  • Socket Outlet: Nabíjecí zásuvka v nabíjecí stanici, ke které je vozidlo připojeno pomocí přenosného nabíjecího kabelu AC a nabíjí se podle režimu nabíjení 3, případ B. Nazývá se také nabíjecí zásuvka infrastruktury.

Typy a standardy nabíjení

  • Nabíjení AC: Nabíjení jednofázovým nebo třífázovým střídavým proudem (režim nabíjení 1, 2 nebo 3).
  • Nabíjení DC: Nabíjení stejnosměrným proudem (režim nabíjení 4).
  • CCS: Combined Charging System: Zásuvný nabíjecí systém pro typ 1 a typ 2, u kterého je možné nabíjet střídavým i stejnosměrným proudem pouze s jednou nabíjecí zásuvkou elektromobilu.
  • Combo: Zastaralé označení pro CCS.
  • Typ 1: Standard nabíjení pro Severní Ameriku a další regiony, popsaný v normách SAE J1772 a IEC 62196-3.
  • Typ 2: Standard nabíjení pro Evropu a další regiony, popsaný v normě IEC 62196-3.
  • GB/T: Čínské národní normy. Norma GB/T 20234 popisuje standard nabíjení platný pro Čínu.
  • NACS: North American Charging Standard: Alternativní standard nabíjení k Typu 1 pro severoamerický trh.
  • HPC: High Power Charging, také ultra rychlé nabíjení: nabíjení stejnosměrným proudem při výkonech od 375 kW. Při použití kapalinového chlazení je aktuálně době možné trvale dosahovat výkonu až 500 kW a krátkodobě i 700 kW.
  • MCS: Megawatt Charging System. Standard nabíjení užitkových vozidel stejnosměrným proudem při výkonech až 3,75 MW.
  • V2G: Dodávka z vozidla do sítě (vehicle-to-grid). Forma obousměrného nabíjení. Vozidlo se nejen nabíjí z napájecí sítě, ale v případě potřeby také dodává energii zpět do sítě. Řídí se normou ISO 15118.
  • V2H: Vehicle-to-Home (z vozidla do domácnosti). Stejné jako V2G, avšak vozidlo slouží jako domácí baterie. Energie, kterou odevzdává, neproudí zpět do sítě, ale slouží k maximalizaci soběstačnosti rodinného domu.

Nabíjecí infrastruktura

  • Nabíjecí místo: Možnost připojení a nabíjení vozidla. Nabíjecí stanice má jeden nebo několik nabíjecích bodů.
  • Nabíjecí systém: Souhra všech technických komponent uvnitř nabíjecí stanice (elektromechanika, elektronika, software), které jsou zapotřebí k nabíjení elektromobilu.
  • Domácí nabíječka: Nabíjecí systém k montáži na stěnu – s pouzdrem, jehož provedení je určené konkrétním výrobcem. Většinou slouží k soukromému nabíjení střídavým proudem v domácnosti do 11 nebo 22 kW, např. v garáži nebo pod automobilovým přístřeškem.
  • Nabíjecí stanice / nabíjecí sloupek: Samostatně stojící nabíjecí systém s pouzdrem, jehož provedení je určené konkrétním výrobcem. Většinou k veřejnému nebo poloveřejnému nabíjení střídavým a/nebo stejnosměrným proudem, včetně systému vyúčtování, např. u hotelů nebo supermarketů.
  • EVSE: Electric Vehicle Supply Equipment (viz domácí nabíječka a nabíjecí stanice).
  • Nabíjecí park: Skupina většího množství veřejných nebo poloveřejných nabíjecích stanic, např. u dálnic nebo v parkovacích domech.
  • CPO: Charging Point Operator: Firma nebo právnická osoba, která provozuje jednotlivá nabíjecí místa nebo nabíjecí parky a účtuje uživatelům nabitou energii.

Komunikace a řídicí jednotka

  • CP: Control Pilot. Signální kontakt nebo signální vedení v nabíjecích kabelech typu 1, typu 2 a GB/T. Slouží k přenosu řídicích informací mezi nabíjecí stanicí a vozidlem.
  • PP: Proximity Pilot. Signální kontakt nebo signální vedení v nabíjecím kabelu typu 2. Dodává vozidlu informaci, že probíhá nabíjení určitým nabíjecím proudem, takže se aktivuje imobilizér.
  • CC: Connection Confirmation. Signální kontakt nebo signální vedení v nabíjecím kabelu GB/T. Dodává vozidlu informaci o tom, že probíhá nabíjení určitým nabíjecím proudem, následkem čehož se aktivuje imobilizér.
  • CS: Connection Switch. Signální kontakt nebo signální vedení v nabíjecím kabelu typu 1. Oznamuje nabíjecí stanici provedení aktivace blokovací páčky na nabíjecím konektoru, na základě čehož nabíjecí stanice přeruší nabíjecí proud.
  • IC-CPD: In-Cable-Control-and-Protection-Device. Ovládací a bezpečnostní zařízení integrované do nabíjecího kabelu. Umožňuje jednofázové nabíjení AC podle režimu nabíjení 2 z domovních zásuvek s výkonem do 3,6 kW.
  • Backend: Po softwarové stránce umožňuje, aby CPO mohli provozovat svá nabíjecí místa. Zahrnuje správu uživatelů, zpracování plateb (obvykle prostřednictvím poskytovatele, který je třetí stranou) a technické monitorování nabíjecích míst prostřednictvím cloudové aplikace.
  • OCPP: Open Charge Point Protocol. Slouží ke komunikaci mezi nabíjecí stanicí a záložním systémem.
  • PnC: Plug-and-Charge. Zjednodušení postupu nabíjení tím, že ověřování přístupových oprávnění a zúčtování probíhá automaticky na pozadí. Řídí se normou ISO 15118.