Dokumenty Whitepaper pro výrobce přístrojů Vaše znalosti navíc z oblasti technologií připojení: Udržujte si přehled s našimi dokumenty Whitepaper věnovanými nejnovějším technologiím a trendům.

Dokument Whitepaper na tabletu

Chcete být v obraze, ale nemáte moc času na čtení rozsáhlé odborné literatury? Naše dokumenty Whitepaper jsou srozumitelné, vycházejí z praxe a obsahují odborné znalosti o důležitých technologiích, trendech a našem portfoliu produktů pro technologie připojení.

Datová komunikace


Použití svorky desky plošných spojů SPE

Dokument Whitepaper o přenosu dat pomocí klasické techniky připojení desek plošných spojů Ekonomické a robustní datové připojení pro průmyslové aplikace

V průmyslové komunikaci je spolehlivý a výkonný přenos dat stále důležitější. Standardizované konektory, jako jsou RJ45 nebo M12, jsou široce používány, ale omezený prostor a vysoké mechanické požadavky často vyžadují alternativní řešení. Svorka desky plošných spojů zde nabízejí zajímavé možnosti. Jak je to ale s integritou signálu, přenosovou rychlostí a elektromagnetickou kompatibilitou? Získejte více informací o základech, ovlivňujících faktorech a praktických tipech.

Board to board konektory řady FR 1,27

Vysokorychlostní board to board konektory Identifikace vlivů na přenos dat a optimalizace integrity dat

Propojení světa vyžaduje po zařízení a rozhraní stále rychlejší přenos dat. V dokumentu Whitepaper je vysvětleno, jak dosáhnout vysoké integrity dat pomocí impedančně optimalizovaných board to board konektorů, obsazení jejich pólů a odpovídající struktury vrstev desek plošných spojů.

Kompenzace tolerance pro board to board konektory

Dokument Whitepaper o různých způsobech kompenzace tolerance Různé kontaktní systémy a jejich kompenzace tolerance

Board to board konektory propojují desky plošných spojů. Musejí splňovat elektrické a mechanické požadavky uvnitř přístrojů. V závislosti na požadavcích jsou vhodné různé systémy konektorů, které nabízejí specifické výhody, jako je možnost kompenzace tolerance. Proč je kompenzace tolerance u board to board konektorů tak důležitá, se dozvíte v našem dokumentu Whitepaper. Seznamte se s různými kontaktními systémy, jejich možnými aplikacemi a s tím, kdy jsou plovoucí typy lepší volbou než pevné.

Pracovník s produkty pro integritu signálu

Optimalizace integrity signálu pomocí simulací a měření Komplexní rozhraní pro Průmysl 4.0

S intenzivnějším síťovým propojením moderních přístrojů roste také počet rozhraní. Cílem je minimalizovat negativní dopady na přenos dat. Ve velké míře závisí na souhře všech kabelů a součástí zástrčky. V dokumentu Whitepaper zjistíte, jakou roli hraje integrita signálu z hlediska výkonnosti a jaké faktory ovlivňují impedanci konektoru.

Optická vlákna

Optická vlákna Vysokorychlostní přenos dat pro průmyslové aplikace

Optická vlákna se používají především k přenosu dat ve sdělovací technice a IT. Díky svým působivým vlastnostem, malým rozměrům a flexibilitě je optický přenos dat prostřednictvím optických vláken zajímavý i pro další odvětví od infrastruktury budov přes automatizaci továren až po výpočetní centra. Více informací o vysokorychlostním přenosu dat pro průmyslové aplikace najdete v našem dokumentu Whitepaper.

Single Pair Ethernet

Single Pair Ethernet Klíčová technologie v rámci digitalizace našeho světa

SPE se vyznačuje velkou přidanou hodnotou pro komunikační infrastrukturu orientovanou na budoucnost a představuje investici do výkonné technologie, která bude vhodná pro budoucí inovace a vyhoví rostoucím požadavkům na výkon. Společnost Phoenix Contact disponuje mezioborovými znalostmi a odpovídajícím portfoliem produktů pro využívání Single Pair Ethernetu v nejrůznějších oblastech.

 Město s datovými toky

Single Pair Ethernet v automatizaci budov Využití stávajících infrastruktur pro SPE

Šetřete energiemi, zdroji i materiály: Zejména u existujících řešení se vyplatí důkladně prozkoumat stávající vedení a objevit možnosti minimalizace ekologické stopy budovy v průběhu celého jejího životního cyklu. Do jaké míry však lze znovu využít stávající infrastrukturu automatizace budov pro Single Pair Ethernet (SPE)? Více o tomto tématu se dočtete v našem dokumentu Whitepaper s názvem Single Pair Ethernet v automatizaci budov.

Konstrukce pouzder


Pouzdra elektroniky s dotykovými displeji

Dotykové displeje pro pouzdra elektroniky Průmyslová zobrazovací řešení pro rozvaděče a provozní aplikace

Vizualizace dat procesů, zaznamenávání vstupních dat, zobrazování provozních stavů a mnoho dalšího: dotykové displeje poskytují velký potenciál pro realizaci uživatelsky přívětivých a funkčních zobrazovacích přístrojů. Tento dokument Whitepaper vám zprostředkuje přehled a základní znalosti o různých technologiích dotykových displejů. Dále jsou uvedeny předpoklady pro ovládání na straně hardwaru.

Aplikace


Akumulátor energie se solární a větrnou elektrárnou v pozadí

Zelená energie pro společnost budoucnosti Role akumulátorů energie v rámci iniciativy All Electric Society

V souvislosti s iniciativou All Electric Society (AES) sehrávají akumulátory energie ústřední roli při maximalizaci integrace obnovitelných zdrojů energie a zajištění stabilního zásobování energií. Tento dokument Whitepaper pojednává o významu akumulátorů energie jako základního prvku propojení odvětví a zkoumá technologie akumulátorů, které jsou pro tento účel vhodné. Zjistěte více o možných aplikacích a o vývoji trhu s ohledem na různé typy akumulátorů energie.

Systém akumulátorů energie

Technika připojení pro systémy akumulace energie Klíč k propojení odvětví

Jakou roli sehrávají akumulátory energie při přechodu ke společnosti, která je neutrální z hlediska emisí CO2? A co je důležité při výběru, designu a provozu systémů? Více informací o této problematice a o technologii připojení coby faktoru ovlivňujícím efektivitu a bezpečnost najdete v našem dokumentu Whitepaper.