Vysoká integrita signálu

Optimalizujeme integritu signálu pomocí simulací a měření. Dosáhněte vysoké integrity signálu s inovativními produkty a rozsáhlou podporou procesů Design-in.
Zaměstnanci s datovým konektorovým připojením pro Průmysl 4.0

Seznamte se s našimi odborníky z oblasti integrity signálů

Specialisté a inženýři ve společnosti Phoenix Contact pracují každý den na optimalizaci datových konektorů pro Průmysl 4.0. Nejraději přímo s vámi. Představujeme vám tvůrce optimalizované integrity signálu a jejich dennodenní práci.

Arndt Schafmeister, vývojový inženýr ve společnosti Phoenix Contact

Arndt Schafmeister vývojový inženýr ve společnosti Phoenix Contact

„Mojí úlohou je vývoj board-to-board konektorů. Při tom musím co nejlépe sladit elektromechanické požadavky s požadavky cílové aplikace. Důraz proto není za každou cenu kladen na integritu signálu, ale na konektory orientované na aplikace, které zohledňují další požadavky, jako jsou náklady, konstrukční prostor a realizovatelnost.

Tím podporuji naše zákazníky při výběru nejvhodnějšího konektorového spojení. Také jim radím, jak toto konektorové spojení optimálně integrovat do příslušného systému.“

Sebastian Stamm, vývojový inženýr ve společnosti Phoenix Contact

Sebastian Stamm vývojový inženýr ve společnosti Phoenix Contact

„Mým pracovním oborem je rozhraní mechanického a elektrického vývoje datových konektorů. K mým činnostem patří vývoj konceptu a optimalizace konektorů s vysokou integritou signálu, simulace a měření přenosových vlastností a jejich sladění s požadavky norem.“

Rozhovor s našimi tvůrci

Pracovník s produkty pro integritu signálu

Dokument Whitepaper o integritě signálu

V dokumentu Whitepaper zjistíte, jakou roli hraje integrita signálu z hlediska výkonnosti a jaké faktory ovlivňují impedanci konektoru.

Takto optimalizujete integritu signálu v praxi


Sebastian Stamm, vývojový inženýr ve společnosti Phoenix Contact, ukazuje datovou křivku

Průmysl 4.0 vyžaduje přístroje propojené do sítě, a tedy i více rozhraní

Požadavky na výkonnost technologie připojení se stále zvyšují. Se stále intenzivnějším síťovým propojením moderních přístrojů roste také počet rozhraní. Cílem je minimalizovat negativní dopady na přenos dat. Ve velké míře závisí na souhře všech kabelů a součástí zástrčky.

Vlastnost konektoru, která přímo souvisí s integritou signálu, je impedance. Požadovaná impedance konektoru je závislá na přenosové technologii konektorové aplikace. Odchylky od požadované impedance odrážejí datový signál zpět do vysílače. Pokud jsou odrazy příliš vysoké, odražené a vysílané signály se překrývají. Následkem je nekvalitní přenos dat. Zabránit tomu je úkolem Arndta Schafmeistera a Sebastiana Stamma.

Konektory v rukou

Impedance konektoru závisí na různých faktorech

Impedanci konektoru ovlivňují faktory jako výběr materiálu, geometrie a seřazení konstrukčních dílů vedoucích signál. Dalším faktorem je frekvence, tedy doba přechodu úrovně použité přenosové technologie. Je závislá na aplikaci a výrobce konektorového spojení ji nemůže ovlivnit.

Pokud jde o impedanci konektoru, lze jen stěží vyslovit obecně platná tvrzení o nejlepší geometrii, materiálech nebo uspořádání konstrukčních dílů, neboť je třeba vzít v úvahu také jmenovité impedance přenosových technologií a doby přechodu úrovní. To, co je výhodné pro konstrukci Single Pair Ethernet, může být vyřazovacím kritériem pro boar-to-board konektory.

Téměř ideální přenos dat je alfou a omegou Průmyslu 4.0. Znáte své nevyužité potenciály?

Arndt Schafmeister - Phoenix Contact, vývojový inženýr
Arndt Schafmeister, vývojový inženýr ve společnosti Phoenix Contact
Srovnání útlumu se stíněnými a nestíněnými board-to-board konektory FP 0.8

Srovnání útlumu se stíněnými a nestíněnými board-to-board konektory FP 0.8

Bohaté zkušenosti s individuálními možnostmi optimalizace

Při simulaci board-to-board konektorů se zpravidla používá impedanční prostředí 100 Ω pro diferenciální signály a 50 Ω pro jednostranné signály. Vysoká integrita signálu je dána tehdy, když se impedanční chování komponent co nejméně odchyluje od této požadované impedance. Naše simulace jsou připraveny pro tato obvyklá nastavení parametrů a běžná zapojení kontaktů. Výsledky se dostaví velmi brzy.

V rámci naší podpory projektování pro vás provádíme simulace na základě individuálních parametrů, poradíme při výběru optimálních kombinací konektorů a navrhneme vhodné zapojení kontaktů. V úvahu můžeme brát impedance a doby přechodu úrovní, které vám vyhovují, stejně jako rušení v podobě přeslechů způsobených jinými signály ve stejném konektorovém spojení nebo rušení jinými komponentami na desce plošných spojů. Při rušení jinými komponentami je vhodné sledování, resp. simulace elektrických a magnetických polí. Stíněné konektory pomáhají tyto rušivé vlivy redukovat nebo zcela eliminovat.

Podpora projektování Práce na počítači

Individuální podpora pro optimální řešení a produkty

Na základě vámi sdělených hodnot spouštíme simulace a vyvozujeme z nich návrhy na vhodné kombinace výrobků a zapojení kontaktů. Informujeme vás o výsledcích, odpovídáme na vaše dotazy a následně vám poskytneme příslušnou dokumentaci.

Tyto individuální simulace je možné vytvořit zpravidla během několika dní. Naši inženýři k tomu potřebují údaje o vaší aplikaci, např. uspořádání desek plošných spojů v přístroji, druh přenosu dat nebo požadovanou impedanci systému. Zejména v případě uspořádání desek plošných spojů nabízí board-to-board konektory vysokou flexibilitu. Umožňují mezipatrová a koplanární uspořádání, matiční desku s různými vzdálenostmi desek plošných spojů a spojení s předem osazenými plochými kabely.

Obzvláště důležitá je pro nás přímá zpětná vazba. Díky ní se při uplynulých projektech opakovaně objevovaly nečekané potenciály pro optimalizaci integrity signálu, např. zásluhou alternativního zapojení kontaktů nebo použití stíněných konektorů. Rádi vás podpoříme při vývoji vašich přístrojů.

Kontaktujte nás
Sestavte si s námi individuální simulaci

Pokud neexistuje vhodný předepsaný standard, požádejte nás o individuální simulaci. Pomohli jsme již mnoha zákazníkům a umístili jsme do jejich zařízení vhodné konektory. Kontaktujte nás.

Zažádat o simulaci
Arndt Schafmeister v laboratoři společnosti Phoenix Contact
Data Connectivity Visual

Prvotřídní datová připojení pro inteligentní sítě

Společnost Phoenix Contact je vaším klíčovým partnerem pro spolehlivá datová připojení. Zvolte spolehlivé datové konektory pro perspektivní propojení všech účastníků komunikace do sítě.