EPC 1502 - Edge Device
1185416

Průmyslový počítač Industrial Edge PLCnext s procesorem Intel® Celeron® N3350. Toto programovatelné zařízení Edge s malým formátem podporuje IEC 61131-3, MATLAB Simulink, C/C++ a je ideálně vhodné ke konverzi protokolů, záznamu dat a Cloud Computing.

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Vaše výhody

Místní výstup vizualizací přes DisplayPort
Bezproblémová podpora v PLCnext Engineer pro OT programování
Připojení PROFICLOUD
Připojení k PLCnext Store, např. pro instalaci Node-RED, InfluxDB nebo Dockeru-Portaineru
Podpora četných protokolů jako: http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP atd.
Dvě nezávislá rozhraní Ethernetu
Vyšší programovací jazyky: IEC 61131-3, C/C++, Matlab Simulink
Konzistentní grafická programovací rozhraní