Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Nadproudová ochrana pro zatěžovací proud do 20 A

12.11.2024
Moduly přístrojových jističů Caparoc pro aplikace do 20 A

Systém přístrojových jističů Caparoc od společnosti Phoenix Contact nyní nabízí také moduly pro nadproudovou ochranu a zatěžovací proud do 20 A. Tím se rozšiřují možnosti použití tohoto přizpůsobitelného systému.

Caparoc představuje individuální stavebnicový systém. Díky mnoha možnostem kombinací a komunikace a rozšíření proudové hodnoty až na 20 A lze systém ideálně přizpůsobit podmínkám dané aplikace. Systém se průběžně rozšiřuje a velké množství modulů je vždy vzájemně kompatibilní. Nové moduly jističů 20 A od společnosti Caparoc nabízejí inovativní řešení nadproudové ochrany v decentralizovaných aplikacích. Tyto moduly jsou k dispozici v pevných jmenovitých proudech 12 A, 16 A a 20 A a také v nastavitelné verzi od 12 do 20 A. Umožňují selektivní nadproudovou ochranu v sérii s dvoukanálovými moduly jističů. Výhody elektronických výkonových spínačů jsou tak doplněny o možnosti selektivního návrhu běžných výkonových spínačů. Díky těmto novým modulům lze nyní realizovat ještě rozsáhlejší aplikace. Přehledná a selektivní technologie ochrany výrazně usnadňuje lokalizaci závad, což vede k vyšší efektivitě a spolehlivosti aplikací.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications