Napájecí zdroj k montáži na stěnu nyní také s přípojkou push-in

27.08.2025
Trio Power k montáži na stěnu s technikou připojení push-in

Napájecí zdroje Trio Power k montáži na stěnu s výkonem až 2,5 kW nyní disponují přípojkou push-in. Zařízení s výstupním napětím 24 nebo 48 V DC se vyznačují vysokou hustotou výkonu a vysokou účinností v kompaktním provedení.

Nové napájecí zdroje k montáži na stěnu nyní disponují technikou připojení push-in, která umožňuje rychlou a snadnou instalaci. Různé možnosti montáže navíc nabízejí flexibilní možnosti použití: Lze je namontovat na boční i zadní stěnu skříně nebo pomocí adaptérů. S rozsahem vstupního napětí od 85 do 264 V AC a výstupním napětím 24 V DC nebo 48 V DC umožňují tyto napájecí zdroje univerzální použití. Dynamické zesílení umožňuje krátkodobé zvýšení výkonu až o 140 procent po dobu 5 sekund. Zařízení s integrovanou O-kroužkovou diodou lze zapojit jak sériově, tak paralelně, což umožňuje snadné zvýšení výkonu a výstupního napětí. Napájecí zdroje jsou rovněž vybaveny pomocným zdrojem 5 V / 2 A. Kromě toho zařízení Trio Power splňují zvýšené požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu třídy B, což vede k menšímu elektromagnetickému rušení zařízení. Rozsáhlé monitorovací funkce, jako je LED signalizace a rozhraní sběrnice CAN, umožňují včasné rozpoznání a odstranění problémů.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management