Instalační stykače a relé pro budovy
Instalační stykače a relé se vyznačují vysokou spolehlivostí a účinností. Jsou vhodné zejména pro použití v elektrických systémech v oblasti automatizace budov.
Zařízení jsou navržena pro dlouhou životnost, snadno se instalují a zajišťují bezpečné a stabilní ovládání. V obytném, komerčním a průmyslovém prostředí se instalační relé přednostně používají pro menší zátěže, zatímco instalační stykače jsou určeny pro aplikace s většími zátěžemi, kde se skutečně uplatní.
S rostoucí digitalizací a automatizací budov roste potřeba spolehlivých a flexibilních řešení pro řízení elektrických systémů. V této souvislosti nabízejí instalační relé a stykače výkonnou odpověď na požadavky moderní automatizace budov. Díky bezhlučnému provozu je spínač ideální pro použití v citlivých prostředích, kde je třeba se vyhnout hluku. Vysoká flexibilita se odráží v široké škále aplikací - od řízení osvětlení a vytápění až po bezpečnostní systémy. Kompaktní provedení umožňuje prostorově úspornou integraci do rozvaděče a podporuje efektivní plánování a realizaci automatizačních řešení.
Další výhoda spočívá v rozmanitosti dostupných verzí: Díky širokému výběru normálně sepnutých (NC) a normálně rozepnutých (NO) kontaktů a monostabilních a bistabilních verzí lze spolehlivě realizovat různé spínací úlohy. Zařízení jsou navržena pro dlouhou životnost a lze je snadno integrovat do stávajících systémů, což z nich činí ekonomické a perspektivní řešení pro obytné, komerční a průmyslové aplikace. Přesným řízením elektrických zátěží přispívají instalační relé a stykače také k energetické účinnosti a významně tak přispívají k technice budov.