Rozvodné skříně M12 s rychlospojkou Push-Pull a zásuvným přípojným nástavcem

12.11.2024
Rozvodná skříň M12 Push-Pull se zásuvným přípojným nástavcem.

Nové rozvodné skříně M12 s rychlospojkou Push-Pull od společnosti Phoenix Contact představují nový standard v oblasti automatizační techniky. Zaujmou svou intuitivní instalací zcela bez použití nářadí. Kmenové kabely a konektory M12 se bezpečně a pohodlně připojují přímým zasunutím. Tím se ušetří značné množství času a zajistí jednoduché a bezpečné zapojení.

Omezený prostor a vysoká hustota kabeláže často komplikují kabeláž snímačů / akčních členů. Způsob připojení bez použití nářadí snižuje jeho náročnost. Konektor M12 Push-Pull zaujme svým spolehlivým připojením pouhým zasunutím. Standardizovaná rychlospojka podle IEC 61076-2-010 je nyní dostupná také v rozvodných skříních M12. V porovnání se šroubovým spojením tak lze ušetřit až 80 procent času potřebného k instalaci. Dvojitá kontura závitu M12 umožňuje připojení klasických šroubových konektorů M12 nebo inovativních konektorů M12 Push-Pull. Sortiment zahrnuje plastové boxy se čtyřmi, šesti a osmi porty pro jednoduché a dvojité zapojení, s LED diodami i bez nich. Portfolio nabízí také varianty s předem osazeným připojením hlavního kabelu, zástrčkou M23 nebo zásuvným přípojným nástavcem pro vlastní osazení. Přípojný nástavec se montuje na kontaktní lištu bez použití šroubů s pomocí pojistky proti uvolnění. Zajišťovací háky se starají o bezpečné uchycení. Také sejmutí přípojného nástavce za účelem výměny lze provést bez použití nářadí. Připojení vodičů hlavního kabelu se provádí bez použití nářadí pomocí svorek desky plošných spojů s technologií push-in. Můžete si vybrat mezi pevnou a zásuvnou přípojkou push-in. Rozvodné skříně M12 s rychlospojkou Push-Pull nabízejí nejen časově úspornou instalaci, ale jejich testovaná bezpečnost a dlouhá životnost zajišťují také spolehlivé používání. Jsou zajištěné proti nárazům a vibracím a certifikované na stupeň krytí IP65 a IP67.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications