Modulární nabíjecí zásuvky pro nabíjení střídavým proudem se sníženou konstrukční hloubkou – pro flexibilní a prostorově úspornou montáž

27.08.2025
Nabíjecí zásuvky CHARX connect modular typu 2

Nabíjecí zásuvky CHARX connect modular typu 2 od Phoenix Contact jsou nyní k dispozici se sníženou instalační hloubkou: S třetí generací představuje společnost optimalizované řešení pro flexibilní a prostorově úspornou integraci do řešení nabíjecí infrastruktury.

Díky snížení instalační hloubky o téměř 20 mm nabízejí nové nabíjecí zásuvky až 38% úsporu místa ve srovnání s předchozí generací. Jsou ideální pro kompaktní domácí nabíječky a nabíjecí stanice s omezeným instalačním prostorem. Novinkou je také to, že nabíjecí zásuvku lze nyní namísto klasické instalace pomocí zásuvných připojovacích kabelů namontovat přímo na desku plošných spojů. Nová generace také nabízí výběr ze tří poloh akčního členu na 4, 8 a 12 hodinách. To umožňuje individuální přizpůsobení různým montážním situacím. Nabíjecí zásuvka je vhodná jak pro montáž na přední, tak i na zadní stěnu.

Stejně jako předchozí model vychází i třetí generace z modulárního, dvakrát oceněného stavebnicového systému. Jednotlivé komponenty a funkce lze kombinovat individuálně: Ochranné víko IP55 v kulatém nebo hranatém provedení, volitelně s integrovaným ukazatelem stavu RGB LED a clonou. Zásuvné připojovací kabely jsou k dispozici v různých délkách a výkonových třídách, volitelně také s teplotní senzorikou. Kromě toho je nová generace plně kompatibilní se všemi komponenty řady CHARX connect modular a nabízí tak maximální volnost při navrhování pro výrobce nabíjecí infrastruktury pro nabíjení střídavým proudem.

Nabíjecí zásuvky pro nabíjení střídavým proudem splňují také mimořádně vysoké požadavky na bezpečnost, robustnost a design a zajišťují spolehlivý provoz i v náročných okolních podmínkách. Volitelně integrovaná teplotní senzorika PTC chrání před přehřátím, zatímco mechanická clona zajišťuje ochranu proti dotyku podle stupně krytí IPXXD v souladu s normou. Kromě toho nabízejí plně zapouzdřené kontakty se speciální povrchovou úpravou vynikající ochranu proti korozi, dlouhou životnost a efektivní přenos výkonu. Intuitivní ovládání jednou rukou a kompaktní, robustní provedení z plastu vyztuženého skleněnými vlákny činí z nabíjecí zásuvky CHARX connect modular ideální řešení pro náročnou nabíjecí infrastrukturu – i na velmi malém prostoru.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management