Nové konfigurovatelné signalizační sloupky s rozhraním IO-Link

27.08.2025
Konfigurovatelné signalizační sloupky PSD-SC

Phoenix Contact rozšiřuje své portfolio signálních přístrojů o tři nové konfigurovatelné signalizační sloupky řady PSD-SC. Modely nabízejí až 15 segmentů RGB, různé provozní režimy a díky rozhraní IO-Link je lze pohodlně parametrizovat.

Nové signalizační sloupky řady PSD-SC jsou dostupné ve dvou velikostech s devíti nebo 15 segmenty RGB a umožňují přesnou vizualizaci stavů stroje ve čtyřech provozních režimech včetně zobrazení semaforu, hladiny, sloupců a ukazatele stavu. Segmenty RGB lze ovládat jednotlivě a nabízejí vysokou svítivost a dobrou viditelnost i za denního světla. Dvě varianty jsou navíc vybaveny integrovaným akustickým prvkem s deseti tóny v šesti zvukových variantách, který umožňuje akustické doplnění optické signalizace. Parametrizace se provádí prostřednictvím IO-Link s využitím integrace IODD v PLCnext Engineer, což umožňuje jednoduchou integraci do stávajících automatizačních systémů. Robustní provedení se stupněm krytí IP66/IP69K, UL typ 4X a IK08 zajišťuje spolehlivé použití v náročných průmyslových podmínkách. Díky technice připojení M12 a flexibilním možnostem montáže – na podlahu, stěnu nebo na potrubí – lze signalizační sloupek používat různými způsoby.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management