Signalizační světla jsou inteligentní LED indikátory pro zobrazení stavů v různých aplikacích, jako jsou stroje, autonomní přepravní vozidla nebo servisní roboty. Světla jsou k dispozici ve dvou provedeních jako bodová a sloupková, ve tříbarevném nebo sedmibarevném provedení a s různými animacemi, jako je nepřetržité světlo, blikání, změna barvy a záblesky. To znamená, že pro každou aplikaci lze definovat a implementovat vhodné scény.
Signalizační světlo LED, 3 barvy, 24 V DC, věžové provedení